No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-SCD30S5UDN

SolaHD™ PN SCD30S5UDN

Descripción del producto

30W 5V DC-DC DIN SWITCHING PS

Hertz
Conmutación: típica 100 kHz
Rango de voltaje de entrada
20-70 VCC
Temperatura de funcionamiento
De −25 °C a +65 °C
Potencia de salida
30 W
Rango de voltaje de salida
5-48 VCC
Cantidad de fases
Individual
Montaje
DIN TS35/7.5, TS35/15 o chasis

Características

  • cULus, cRUus, IP20
  • Montaje en riel tipo DIN o chasis al eliminar los clips DIN
  • Diseño robusto y encapsulado para resistir el entorno
  • Protección IP20
  • Amplio rango de entrada de 20 a 72 VCC
  • Terminaciones de tornillo de fijación M3
  • Fijación simple para riel DIN TS35/7.5 o TS35/15
  • Aislamiento galvánico

Documentos y dibujos