Paine-P-320-10-010 HP and HT Transmitter

Transmisor de temperatura y presión de alta precisión Paine™ 320-10-010

Descripción del producto

Diseñado para tomar mediciones digitales exactas, el transmisor de temperatura y presión de alta precisión Paine™ 320-10-010 es una solución ideal para adaptaciones y diseños de nuevas herramientas. Este transmisor viene con flexibilidad y capacidad de ser programado para redes digitales, y está completamente compensado y calibrado para ser preciso en rangos de alta presión. Este dispositivo duradero soporta condiciones extremas y es una opción ideal para aplicaciones de medición de temperatura y presión de perforación en el fondo del pozo.

Rango de medición
0-5 000 a 0-30 000 psia (345 a 2069 bar)
Temperatura de funcionamiento
De -40 °F a 311 °F (de -40 °C a 155 °C)
Medio del proceso
Fluidos y gases compatibles con NO7718, solución templada y curada hasta una dureza máxima de 40 HRC
Accesorios/puerto de presión
Conforme a MS33656-E3, excepto el diámetro del orificio

Características

  • El transmisor digital de temperatura y presión de alta precisión es una solución ideal para adaptaciones y diseños de nuevas herramientas
  • Soporta entornos exigentes y extremos con mayor durabilidad para aplicaciones de gran dificultad
  • Completamente compensado y calibrado para ofrecer una precisión excepcional en rangos de alta presión
  • La red digital ofrece flexibilidad y capacidad de ser programado para diversas aplicaciones
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos