Paine-P-212-75-090 Pressure Transmitter

Transductor de presión 210-75-090 Paine™

Descripción del producto

El transmisor de presión 212-75-090 de Paine™ tiene alta precisión y resistencia y es un transmisor industrial VCC construido para obtener mediciones de presión confiables. Este transmisor ofrece datos rápidos y precisos para mejorar el desempeño operativo del sistema, reducir las fallas y bajar los costos de mantenimiento. Este dispositivo con amplificación interna y una construcción sellada, completamente soldado soporta condiciones extremas que incluyen aplicaciones con alta vibración.

Rango de medición
Hasta 10 000 psia (698 bares)
Temperatura de funcionamiento
-40 °F a 250 °F (-40 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Compatible con 15-5 PH CRES
Accesorios/puerto de presión
Conforme a AS4395E04, excepto para el diámetro del puerto interno

Características

  • Ofrece mediciones de presión eficientes y de alta precisión para mejorar el desempeño del sistema
  • Ofrece datos rápidos y precisos para reducir las fallas y reducir los costos de mantenimiento
  • Se ofrece en un factor de forma pequeño de 5/8 pulg. de diámetro
  • La construcción sellada, completamente soldada soporta entornos exigentes para obtener mediciones confiables a largo plazo
  • Construido para manejar un amplio rango de presiones operativas para adaptarse a distintas aplicaciones
  • Opciones del transmisor personalizables y disponibles para diseños aptos para el uso

Documentos y dibujos