Paine-P-210-65-010 Compensated DP Transducer

Transductor de presión diferencial 210-65-010 Paine™

Descripción del producto

El transductor de presión diferencial 210-65-010 de Paine™ está construido para permitir mediciones de presión diferencial en aplicaciones de fluidos hidráulicos de aviación Skydrol® resistentes al fuego. Este transductor viene con dos elementos de detección separados para medir la presión diferencial en los puertos de entrada. Este dispositivo resiste la vibración y los golpes y ofrece mediciones altamente precisas en condiciones adversas y exigentes.

Rango de medición
Hasta 5000 psid (344 bares)
Temperatura de funcionamiento
0 °F a 250 °F (-17 °C a 121 °C)
Medio del proceso
Skydrol®
Accesorios/puerto de presión
Montaje con manifold según MIL-G-5514, se incluyen (2) O-rings tipo II, clase 2 MS28775-008 con cada transductor

Características

  • Compatible con fluidos hidráulicos para aviación Skydrol®
  • El diseño resistente a los golpes y a las vibraciones ofrece lecturas de presión altamente precisas y confiables en condiciones exigentes
  • Una solución resistente que soporta los entornos más difíciles y ofrece un desempeño duradero
  • Las opciones con adaptador de puerto permite una amplia variedad de conexiones de aplicaciones
  • Diseño compacto para una ofrecer una solución de medición diferencial fácil de usar

Documentos y dibujos