Cubiertas para cajas de salida de conductos GUA O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Las cubiertas para cajas de salida de conductos GUA O-Z/Gedney™ antideflagrantes y a prueba de polvos combustibles están disponibles en versiones para montaje en luminarias, convirtiendo las cajas de salida en cubiertas de sellado y un volumen de cableado superior. Están diseñadas para usar con cajas de salida de conductos GUA O-Z/Gedney™ e incluyen una junta tórica.

Certificaciones y cumplimiento con NEC/CEC
Clase I, división 1 y 2, grupos C, D; clase I, zona 1 y 2, grupos IIA, IIB; clase II, división 1 y 2, grupos E, F, G; Clase III
Materiales y acabados estándar
Cuerpos de hierro maleable con electrochapado de zinc; tornillos de cierre de acero; junta tórica de buna-n: buna-n
Opciones
Cuerpos disponibles con galvanizado mecánico o por inmersión en caliente. Ver el catálogo para obtener más detalles

Características

  • A prueba de explosión, a prueba de ignición por polvos combustibles
  • Empaque de junta tórica para garantizar el sellado hermético
  • Se usa con cajas de salida de conducto de hierro maleable GRA O-Z/Gedney™
  • GUAHC y GUAFC proporcionan hubs roscados NPT para montaje de aditamentos de luz colgante (luminarias) en tamaños comerciales de 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg
  • GUASC convierte las cajas de salida de hierro maleable tipo GUA tamaños 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg en accesorios de sellado con 25% de llenado
  • GUADC proporciona mayor volumen de cableado interno en los tamaños comerciales de 1/2 pulg, 3/4 pulg y 1 pulg