No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-ground-tite-4q-90-glt-ozg

Conectores a tierra herméticos a líquidos a 90° 4Q Ground-Tite™ O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Los conectores a tierra herméticos a líquidos a 90° serie 4Q Ground-Tite™ O-Z/Gedney™ tienen roscas NPT macho. Se utilizan para asegurar, conectar a tierra y sellar conductos flexibles de metal tipo liquidtight y terminar trayectos de conductores de conexión externamente a lo largo de un conducto tipo liquidtight. El diseño compacto de diámetro delgado da como resultado un conector que ofrece un radio de giro pequeño.

Características

  • Tipo de conexión a tierra positiva
  • La lengüeta de toma de tierra está fundida como parte integral de la tuerca del prensaestopas de hierro maleable. Brinda alta resistencia contra fallos de puesta a tierra.
  • Provistos de anillo de sellado y tuerca de seguridad
  • Liquidtight/Raintight/hermético a aceite/hermético a hormigón
  • Con aprobación de UL NEMA Tipo 4 cuando se instala en una entrada roscada de NPT o hub de conductos con clasificación UL (tamaños 1-1/4" y mayores requieren sellador de rosca)
  • En ubicaciones clasificadas, se recomienda emplear tuercas de seguridad con cuñas de conexión. Consulte la serie 101
  • Una virola larga previene la desconexión accidental producto de tirones y la sobretensión en conductos curvados
  • Las ventanas de inspección en las virolas permiten asegurar uniones completas
Certificaciones y conformidades NEC/CEC
Adecuado para uso en: Clase I, División 2, NEC 501.10(B)(4); Clase I, Zona 2, NEC 505.15(C)(2); Clase II, División 1, NEC 502.10(A)(2)(2); Clase II, División 2, NEC 502.10(B)(2); Clase III, División 1, NEC 503.10(A)(3)(2); Clase III, División 2, NEC 503.1
Materiales y acabados estándar
Cuerpo y tuerca de hierro maleable electrochapado en zinc Virola de acero electrochapado en zinc
Materiales opcionales:
Disponibles con galvanización mecánica o por inmersión en caliente. Consulte el catálogo para obtener más detalles. Comuníquese con su representante local para conocer precios y disponibilidad

Documentos y dibujos