No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
O-Zgedney-P-cl-650-ig-alum-junct-box

Cajas de conexiones de aluminio tipo IG clase 650 O-Z/Gedney™

Descripción del producto

Las cajas de conexiones de aluminio tipo IG clase 650 de O-Z/Gedney™ se pueden usar para albergar instrumentos, controladores o estaciones de control, y también usar como cajas de conexiones o cajas de terminales. Los compartimentos con empaques IG tienen un grosor de pared suficiente para permitir perforaciones de tubos conduit casi sin restricciones y permitir la utilización completa del espacio interior a un costo mínimo. Se pueden solicitar como NEMA 4 o NEMA 9.

Características

  • Antideflagrante
  • Amplia selección de tipos y tamaños
  • Cabezal hexagonal, tornillos de la tapa
  • La apertura transparente completa ofrece un máximo espacio interno
  • El grosor de la pared permite perforar y roscar tubos conduit para satisfacer los requisitos del cliente
  • Se suministra con lengüetas de montaje
Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC con sufijo G
NEMA 4
Certificaciones y cumplimientos NEC/CEC con sufijo P
Clase II, divisiones 1 y 2, grupos E, F, G; clase III; NEMA 9EFG
Materiales y acabados estándares
Cuerpos y tapas de aluminio fundido libre de cobre (4/10 de 1% máx.) con acabado de polvo epóxico y tornillos de la tapa de acero inoxidable

Documentos y dibujos