Transmisores de presión para aplicaciones nucleares
Reduzca el riesgo de interrupciones imprevistas de la planta con los transmisores de presión calificados para aplicaciones nucleares Rosemount de Emerson. Nuestra familia de transmisores de presión completamente analógicos ofrece una amplia cobertura de perfiles de accidentes y especificaciones de desempeño para cumplir los estrictos requisitos relacionados con la seguridad de todos los tipos de reactores. Elija entre una variedad de construcciones LOCA, duras que no son LOCA y suaves. Los dispositivos superan los requisitos sísmicos, de inmersión y medioambientales posteriores a Fukushima para garantizar la seguridad y reducir la entrada a áreas de contención peligrosas.