No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.

Transmisor Coriolis de Micro Motion™ 4700 de entradas y salidas configurables

El transmisor Micro Motion 4700 ofrece una carcasa compacta C1D1 (Zona 1), escalabilidad de 1 a 3 canales de salida configurables y opciones con licencia, compatibilidad con versiones anteriores de 4 cables/9 cables y puede configurarse completamente mediante la interfaz del operador local. El historiador de datos opcional permite acceder a datos de diagnóstico de procesos y contadores con fecha y hora. La pantalla Bluetooth® opcional ofrece una configuración inalámbrica que ayuda a evitar la necesidad de una autorización de trabajo en caliente para conectarse al dispositivo y aumenta la productividad y la seguridad al minimizar el tiempo empleado en zonas potencialmente peligrosas. Smart Meter Verification Basic es un estándar que ofrece la seguridad de que el medidor funciona correctamente.

Más información...

Productos

Search
1-23 de 121 resultados para Products
G025M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
CMFS050M
4700 Flow Transmitter
H150F Coriolis Meter 316L SST 15 Ra
4700 Flow Transmitter
G200M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
CMFHC2Y
4700 Flow Transmitter
CMF400H
4700 Flow Transmitter
G100M Coriolis Meter 316L Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
F050B
4700 Flow Transmitter
CMF200M
4700 Flow Transmitter
R050S
4700 Flow Transmitter
H200F
4700 Flow Transmitter
CMFHC3A
4700 Flow Transmitter
T150F
4700 Flow Transmitter
F300S
4700 Flow Transmitter
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
4700 Flow Transmitter
F150S Coriolis Meter 316L SST
4700 Flow Transmitter
F100H
4700 Flow Transmitter
HPC020M High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
R300S
4700 Flow Transmitter
HPC020N High-Pressure Coriolis Meter
4700 Flow Transmitter
T100T
4700 Flow Transmitter
CMF200L
4700 Flow Transmitter
F200S
4700 Flow Transmitter
1
1 2 3 4 5 6
Especificaciones ambientales
Funcionamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 149 °F (65,0 °C)
Almacenamiento: –61 °F (–52,0 °C) a 185 °F (85,0 °C)
Límites de vibración
Cumple con IEC 60068-2-6, barrido de resistencia, 5 a 2000 Hz hasta 1,0 g.
Carcasa
Transmisor NEMA 4X (IP66/67/69) aluminio fundido o acero inoxidable 316 con recubrimiento de poliuretano
Rango de humedad
Los límites de humedad son de 5 a 95 % de humedad relativa, no condensada entre –40 °F (–40,0 °C) y 149 °F (65,0 °C).
Linealidad
0,015 % del span, span = 16 mA
Señal de entrada
Entrada/salida: hasta 3 pares de terminales de cableado para entrada/salida del transmisor y comunicaciones digitales. Los terminales de tornillo aceptan conductores sólidos o trenzados, de 26 AWG (0,129 mm²) a 14 AWG (2,08 mm²).
Tipo de sensor
  • Montaje remoto de 4 cables: 4 terminales para la conexión al sensor de 4 cables
  • Montaje remoto de 9 cables: 9 terminales para la conexión al sensor de 9 cables
Servicio
  • (Hart) Dos clips para conexión temporal al puerto de servicio
  • Un USP conectado a equipos y cables USB de venta comercial
Fuente de alimentación
Potencia pasiva: máxima: 30 VCC, Resistencia máxima del lazo: 1080 ohm a 30 VCC
Potencia activa - Nominal: 24 VCC
Carcasa
Aluminio fundido con recubrimiento de poliuretano NEMA 4X (IP66/67). Disponible con conexiones de conducto NPT de 1/2 in o M20.
Peso
  • Versión de montaje integral de 6,48 lb (2939 kg)
  • Versión de montaje remoto de 8,21 lb (3724 kg)
Prensaestopas
Dos puertos del conducto hembra NPT de 1/2 in o M20 x 1,5
Montaje
  • Montaje integral disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF200 - CMFHC4, CMFS007 - CMFS150, F025-F400, G025 - G300, H025-H400, R025-R300, T025-T150
  • Montaje remoto disponible para los siguientes sensores Coriolis: CMF010 - CMFHC4, CMFS007- CMFS150, F025 - F400, G025 - G300, H025 - H400, HPC007 - HPC020, T025 - T150
Pantalla/Interfaz
  • Interfaz de usuario estándar con panel LCD
  • Opción de pantalla con tecnología inalámbrica Bluetooth®, con un alcance típico de 49 ft (14,94 m)
  • Sin pantalla

Características

  • El transmisor de entradas y salidas configurables Micro Motion 4700 permite el uso de medidores Coriolis de Micro Motion confiables y precisos para su aplicación de medición de caudal, ofreciendo flexibilidad para salidas y diagnósticos. El medidor Coriolis brinda exactitud de medición, repetibilidad y ahorros operativos.
  • El diseño de montaje integrado y compacto del transmisor permite ahorrar en costes de electricidad y espacio para utilizarse en sistemas integrados y patines de medición.
  • La medición directa de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
  • Smart Meter Verification™ le proporciona la confianza que necesita tener del desempeño de su medidor.
  • La verificación de ajuste del cero confirma la calibración e indica el momento de volver a ajustar el cero del medidor.
  • El fácil acceso al historial detallado de mediciones le proporciona información valiosa de su proceso para una mejor resolución de problemas y una mejor optimización.
  • La indicación en tiempo real de eventos de caudal multifase permite un mejor control del proceso.
  • La medición de densidad de alta precisión reduce o elimina los desperdicios de su proceso, mientras que el historial integrado registra las alteraciones y las desviaciones del proceso cada segundo durante 11 días y cada cinco minutos durante un año.
  • Diseñado para minimizar el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el medidor de caudal.
  • Certificado SIL2/3 (para medidores individuales y múltiples) según IEC 61508.
  • La opción THUM™ sin hilos maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 21 resultados para piezas y accesorios
:
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar
Comparar