Micro Motion-P-T-Series Coriolis Meter

Medidores de caudal y densidad de tramo recto de la serie T Coriolis de Micro Motion

Descripción del producto

Con una medición de caudal superior en un solo diseño de tramo recto, el medidor de caudal y densidad de la serie T Coriolis incluye piezas en contacto con el proceso completamente de titanio para una excelente resistencia a la corrosión. Además, tiene drenaje automático con trayectoria de caudal antiobstrucción.

ped

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Configurar
Precisión y repetibilidad del líquido
hasta ±0,15± de la tasa (hasta ±0,05± de la tasa)
Precisión y repetibilidad del gas
±0,50± de la tasa
Precisión y repetibilidad de la densidad
±0,002 g/cm3 (±0,0005 g/cm3)
Tamaño de la línea
1/4 in (DN8) - 2 in (DN50)
Rango de presión
Hasta 100 bar (1450 psig)
Rango de temperatura
De -60 a 300 F (de -51 a 149 C)
Software del transmisor
Opciones de E/S de expansión que incluyen mA, frecuencia, discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, PROFINET, FOUNDATION Fieldbus
Rangeabilidad
0,417361111

Características

  • Obtenga una medición directa en línea del caudal másico, la densidad, la concentración, el caudal volumétrico y la temperatura desde un solo dispositivo
  • Elija la construcción en titanio disponible para que sea compatible con la mayoría de los fluidos
  • Cumpla prácticamente cualquier necesidad de conectividad con una gran variedad de ofertas de transmisores
  • Úselo con aplicaciones higiénicas con una superficie mejorada de 15 y 32 rA y con certificado EHEDG, autorización 3-A y ASME BPE
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluidas CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo con un diseño de limpieza en el lugar (CIP) y vaporización en el lugar (SIP) fáciles
  • Simplifique la instalación con un diseño muy robusto que no requiere tramos rectos ni acondicionamiento de caudal

Documentos y dibujos