Medidor De Densidad De Gas Micro Motion GDM, Ni-Span C Y Acero Inoxidable 316L
Medidor De Densidad De Gas Micro Motion GDM, Ni-Span C Y Acero Inoxidable 316L
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Un medidor fiscal de densidad de gas, de acero inoxidable 316L y Ni-Span C, diseñado para proporcionar mediciones de concentración y de densidad de gas altamente precisas.
•Argón: ±0,1% de la lectura •Nitrógeno: ±0,1% de la lectura •Gas natural, etileno: ±0,15% de la lectura
Presión operativa máxima
250 bar (3625 psi)
Rango de temperatura
•Modelo estándar:–20 °C a +85 °C (–4 °F a +185 °F) •Modelo para alta temperatura:–20 °C a +125 °C (–4 °F a +257 °F)
Materiales
•Revestimiento interior:AMS 5643K •Alojamiento del sensor:acero inoxidable 316L
Indicador local (opcional)
•Pantalla de LCD de segmentos, dos líneas. •Se puede girar en el transmisor, en incrementos de 90 grados, para garantizar una fácil visualización. •Adecuado para su funcionamiento en áreas peligrosas. •Controles mediante interruptores ópticos para configuración y visualización en áreas peligrosas. •Lente de vidrio. •El LED de tres colores indica el estatus del medidor y de las alertas.
Funciones del indicador
•Ver las variables de proceso •Ver y reconocer alertas •Configurar salidas de mA y RS-485 •Compatible con la verificación de densidad conocida (KDV) •Se puede usar con múltiples idiomas
Canales de salida del transmisor
Canales de salida disponibles (según la opción de interfaz de la electrónica): •Una o dos salidas (pasivas) con alimentación externa de 4–20 mA •El canal A es de 4–20 mA + HART •El canal B es de 4–20 mA •Una salida (pasiva) de Señal de período de tiempo (TPS) con alimentación externa •Una salida discreta (pasiva) con alimentación externa •Una salida Modbus/RS-485
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
Organismos y tipos de aprobaciones disponibles: •ATEX •CSA C-US •IECEx
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.