No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CNG050S

Medidor Coriolis Micro Motion Para CNG050S, 13 Mm (1/2 Inch) (DN15), Acero Inoxidable 316L, De Alta Presión

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis para alta presión y de acero inoxidable 316L para aplicaciones con gas natural comprimido (CNG).

Productos

Search
1-4 de 4 resultados para Products
CNG050S
2500
CNG050S
2700
CNG050S
1500
CNG050S
1700
Precisión del lote
±0,50 % del caudal
Repetibilidad
±0,25 % del caudal
Presión operativa máxima del sensor
5000 psig (345 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
Electrónica (suave)
Opciones expansivas de E/S, entre ellas mA, frecuencia, entrada/salida discreta, HART, Modbus, Ethernet/IP, FOUNDATION Fieldbus

Características

  • Satisfaga la necesidad de contar con vehículos dispensadores para trabajo liviano y pesado gracias a la solución de un medidor único, diseñado a la medida
  • Aloje la mayoría de los líquidos con una construcción disponible de acero inoxidable 316L
  • Elija entre una amplia variedad de opciones de transmisores, entre ellos los de conexión directa, para adaptarse a los requisitos de diseño del dispensador
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D, Clase II Div. 1 grupos E, F y G), ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Ahorre tiempo gracias al diseño compacto sin partes móviles que no requiere montaje especial ni condicionamiento de caudal
  • Confíe en la certificación aprobada para la transferencia de custodia

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-7 de 7 resultados para piezas y accesorios
:
Conjunto de procesador central estándar, modelo 700 de Micro Motion™
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis
Kit de barrera Micro Motion™ para Direct Connect con aprobaciones CSA, instrucciones en inglés
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis