No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-5700

Transmisor de montaje en campo 5700 de Micro Motion

Descripción del producto

Con la mejor tecnología de medición y un soporte incomparable, el diseño intuitivo del transmisor 5700 ofrece confianza en las mediciones, un valioso panorama del proceso y una mayor productividad mediante soluciones simplificadas. El historiador de datos captura información enriquecida sobre eventos de proceso, calidad de fluidos y estabilidad de las mediciones, todo durante periodos cortos y largos. La herramienta de verificación del cero ofrece confianza en la medición del cero y analiza las condiciones del proceso para indicar potenciales problemas en el reajuste del cero.

Productos

Search
1-23 de 128 resultados para Products
F100A
5700
CMF010H
5700
R025P
5700
T150T
5700
H300S
5700
CMFHC3A
5700
CMFS007M
5700
F100B
5700
CMF010P
5700
F050P
5700
CMF200B
5700
T100F
5700
T025T
5700
CMF350M
5700
CMFHC3Y
5700
CMFS015M
5700
TA050T
5700
CMFS015P
5700
T050T
5700
HPC015M
5700
CMFS100M
5700
CMF300B
5700
CMFS015H
5700
1
1 2 3 4 5 6
Pantalla local
  • Pantalla gráfica con luz de fondo
  • Controles ópticos mediante cuatro botones
  • LED indicador del estatus del caudalímetro
  • Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía
  • Entrada CA/CC auto intercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación
  • 85 a 2405 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
  • 18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
  • Cumple con la dirección de bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; categoría II de sobretensión, grado de contaminación 2
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto de servicio universal permite la conexión y la transferencia de datos con equipo estándar, disponible fácilmente.
Versión de E/S configurable
Hasta 5 canales con licencia, con las siguientes configuraciones posibles:
  • salidas de 1 a 3 4-20mA
  • 1 a 3 salidas de pulsos
  • 1 a 3 salidas discretas
  • 1 a 2 entradas discretas
  • 1 entrada mA
  • 1 Modbus/RS-485
Canal A: mA/HART
Canal B: mA/FO/DO
Canal C: mA/FO/DO/DI
Canal D: entrada de mA/FO/DO/DI
Canal E: Modbus RS-485
Protocolo de comunicación
WirelessHART
  • WirelessHART disponible con el adaptador THUM Smart Wireless 775.
Versión FOUNDATION Fieldbus
  • Canal FOUNDATION Fieldbus
  • Salida de mA
  • Salida de pulsos
Versión PROFIBUS-PA
  • Canal PROFIBUS-PA
  • Salida IS en mA
  • Salida IS de pulso
Opción de pantalla WI-FI:
La opción de pantalla Wi-Fi permite la comunicación inalámbrica punto a punto para configurar y caracterizar el medidor, descargar archivos históricos y ejecutar el Smart Meter Verification para la resolución de problemas. Únicamente disponible para la versión de la configuración de E/S del 5700.
Versión intrínsecamente segura
Hasta 4 canales IS con licencia con las siguientes configuraciones:
  • Canal A: mA/HART
  • Canal B: mA
  • Canal C: mA/FO
  • Canal D: FO
  • Canal E: No se utiliza
Dispositivo certificado SIL disponible: utiliza un espiral interno de relectura para verificar la salida de miliamperios
Versión Ethernet
  • Puertos Ethernet dobles compatibles con EtherNet/IP, Modbus TCP y PROFINET todo en un dispositivo
  • Se incluye un canal adicional configurable en la salida de mA, salida de pulsos, salida o entrada discreta
  • Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
  • Opciones de montaje
    • Opciones de carcasa de acero inoxidable y aluminio para montaje en campo
    • Montaje integral en un sensor ELITE (CMFS) Coriolis de Micro Motion, serie F, serie H, serie R o serie T (aluminio únicamente)
    • Montaje remoto en un sensor ELITE® Coriolis de Micro Motion de 4 o 9 hilos, serie F, serie H, serie R o serie T (versiones de aluminio y acero inoxidable)
    Tipos de aplicación
    • Smart Meter Verification Professional
    • Control discreto de lotes
    • Opción de corrección de API y medición de petróleo
    • Medición de concentración
    • Medición de fase avanzada para la solución de caudal bifásico
    • Linealización por partes para aplicaciones de gas
    Certificados/aprobaciones
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • Clase I, Div. 1
    • Clase I, Div. 2
    • Zona 1
    • Zona 2
    Certificación SIL/SIS
    • Las versiones de configuración de E/S e intrínsecamente seguras del 5700 están certificadas para aplicaciones de seguridad SIL2 de uso único y SIL3 de uso múltiple por IEC61508. Consulte el manual de seguridad en los manuales del documento y la sección de guías.

    Características

    • Lleve a cabo instalaciones rápidas y flexibles con arquitectura y conexiones nativas Ethernet
    • Logre la mejor respuesta incluso en las aplicaciones más exigentes como la comprobación de medidores, el llenado y dosificación, y el procesamiento en lotes
    • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historiador de datos
    • Monitorice más mediciones del proceso con la disponibilidad máxima de hasta cinco canales de E/S totalmente configurables
    • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
    • Confirme fácilmente la calibración cuando es el momento de volver a ajustar el cero del medidor gracias a la verificación del cero
    • Mejore el control del proceso con indicaciones en tiempo real de eventos de caudal multifásico
    • Minimice el tiempo y la experiencia necesarios para instalar y operar el caudalímetro

    Documentos y dibujos