Micro Motion-1700

Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700

Descripción del producto

Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.

Productos

Search
1-23 de 123 resultados para Products
F025P
1700
F200H
1700
F025A
1700
F050A
1700
F025B
1700
F050S
1700
F050P
1700
T100F
1700
T050T
1700
T025F
1700
T050F
1700
R200S
1700
R025S
1700
F100A
1700
F025S
1700
CNG050S
1700
F100B
1700
R025P
1700
HPC015M
1700
R300S
1700
T100T
1700
F050B
1700
T150F
1700
1
1 2 3 4 5 6
Variables de salida

 •Caudal másico
 •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
 •Dos interruptores ópticos para operación local
 •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
 •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Una salida activa de 4–20 mA
 •Una salida activa de frecuencia
 •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART

 •La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo
 •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
 •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación

 •Control de procesos continuo
 •Gas de caudal/arrastrado de dos fases
 •Verificación del medidor
 •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas

 •Clase I, div. 1
 •Clase I, div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-10 de 16 resultados para piezas y accesorios
:
Tarjeta de terminales remota de 9 hilos RMT9WTERMASSY Micro Motion
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Familia
Caudal - Coriolis
Compatibilidad
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Familia
Compatibilidad
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis
Conjunto de procesador central estándar, modelo 700 de Micro Motion™
Tipo de medición
Flow Measurement
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Familia
Caudal - Coriolis
Compatibilidad
disponibilidad
Tipo de medición
Tipo de producto
Familia
Compatibilidad
Flow Measurement
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis