No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-R300S Sensor and 1600 Transmitter

Medidor Coriolis serie R de Micro Motion™ compuesto por el sensor R300S y el transmisor 1600

Especificaciones

Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
Pantalla/Interfaz
Pantalla con iluminación de fondo
Controles mecánicos con cuatro botones
LED para el estatus del caudalímetro
Admite los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Fuente de alimentación
Alimentación a través de Ethernet disponible en la versión Ethernet
PoE PD Clase de alimentación 3 cumple con las normas IEEE 802.3at y 802.3af
De 18 a 100 V CC, 6 vatios típicos, 11 vatios máximo
Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE según la norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoría de sobretensión II, Grado de contaminación 2
Entrada de CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación disponible en las versiones HART® y Modbus.
De 85 a 240 V CA, 50/60 Hz, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
De 18 a 100 V CC, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto universal de servicio permite la configuración y transferencia de datos mediante el uso de un terminal USB-C estándar
Versión Ethernet
Un puerto Ethernet compatible con EtherNet/Ip y Modbus TCP, todo en un dispositivo
Canal adicional incluido configurable a salida mA, salida de pulsos o salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
HART® versión
HART® el canal admite comunicación HART® completa
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Versión Modbus
La compatibilidad con Modbus está implementada en la capa física RS-485
Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta
Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Montaje
Opciones de carcasa de aluminio de montaje en campo e higiénica de acero inoxidable
Montado integralmente en cualquier sensor ELITE Micro Motion (CMFS, CMF y HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC serie Coriolis
Montado de forma remota en cualquier sensor de 9 hilos serie F, serie H, serie R, serie T o serie HPC Coriolis ELITE de Micro Motion (solo aluminio)
Tipos de aplicación
Smart Meter Verification Professional
Control discreto de lotes
Opción de medición en la industria petrolera y corrección de AI
Medición de concentración
Medición de fase avanzada para la recuperación de caudales bifásicos
Llenado y dosificación
Certificaciones y aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas
Clase I, Div. 2
Zona 2

Características

Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
  • Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
  • Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
  • Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
  • Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
  • Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
  • Facilite la instalación, la integración, la supervisión remota y la conectividad con las funciones Ethernet/IP y alimentación a través de Ethernet (PoE), así como la comunicación HART® o Modbus.
  • Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historial de datos
  • Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
  • Garantice la calidad del producto con características avanzadas de software con licencia, como la medición de concentración y la medición de fase avanzada
  • La pantalla gráfica admite ocho idiomas y puede girarse con la rotación del software integrada

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600