Medidor Coriolis higiénico serie H de Micro Motion™ compuesto por el sensor H150S y el transmisor 1700
Medidor Coriolis higiénico serie H de Micro Motion™ compuesto por el sensor H150S y el transmisor 1700
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•CSA •IECEx •ATEX
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Variables de salida
•Caudal másico •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas •Dos interruptores ópticos para operación local •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida
•Una salida activa de 4–20 mA •Una salida activa de frecuencia •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART
•La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación
•Control de procesos continuo •Gas de caudal/arrastrado de dos fases •Verificación del medidor •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas
•Clase I, div. 1 •Clase I, div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Características
Medidor higiénico Coriolis Micro Motion™ H150S, 1 1/2 in (DN40), acero inoxidable 316L, acabado de 32 Ra
Minimice las variaciones en el control de procesos con mayor sensibilidad en un diseño compacto
Garantice la consistencia y la calidad del producto con la mejor medición de densidad
Permita el cambio rápido del producto con el diseño de drenaje automático y la mejor estabilidad de temperatura.
Elija entre las opciones que incluyen acero inoxidable 316L altamente pulido con un acabado de superficie de hasta 15 Ra.
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Descubra capacidades superiores de caudal bifásico para el procesamiento de lotes, aplicaciones de carga y aire arrastrado de carcasas compactas e higiénicas del transmisor de SST
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 div. 1 grupos C y D, Clase 1 div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección de ingreso 66/67 y NAMUR
Para utilizar en ambientes higiénicos, SIP y CIP donde se requiere el cumplimiento con 3-A EHEDG.
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local