Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1700 Transmitter
Micro Motion™ High-Pressure Coriolis (HPC) Series Meter Consisting of HPC015M and 1700 Transmitter
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
Caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05 % del caudal
Precisión de caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de densidad del líquido
hasta ± 0,001 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura de fluido
-46 C a 200 C (-50 a -392 F)
Rango de presión
0-6991 psi (0-482 bar)
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Variables de salida
•Caudal másico •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas •Dos interruptores ópticos para operación local •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida
•Una salida activa de 4–20 mA •Una salida activa de frecuencia •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART
•La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación
•Control de procesos continuo •Gas de caudal/arrastrado de dos fases •Verificación del medidor •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas
•Clase I, div. 1 •Clase I, div. 2 •Zona 1 •Zona 2
Características
Medidor Coriolis HPC015M de Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 6991 psi (482 bar)
Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
Obtenga el mejor rendimiento de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 6991 psi (0-482 bar)
Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
Reduce drásticamente los gastos operativos de la inyección de productos químicos y los dispensadores de hidrógeno.
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local
El número máximo de productos que se pueden comparar es cuatro. Ajuste su selección.
Cuadro de diálogo Advertencia de inactividadx
Su sesión está a punto de expirar debido a la inactividad. Haga clic en Aceptar para extender su tiempo 30 minutos más.
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.x
Este artículo se ha agregado con éxito a su lista.
Seleccionar país/región e idioma
Seleccionar país/región
Seleccione un idioma
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.