Medidor Coriolis serie R de Micro Motion formado por el sensor R300S y el transmisor 2700
Medidor Coriolis serie R de Micro Motion formado por el sensor R300S y el transmisor 2700
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700
Variables de salida
Masa y caudal volumétrico Contenido/caudal neto del producto Temperatura Densidad Concentración
Pantalla local
Interfaz del usuario estándar con panel LCD de 2 líneas Dos interruptores ópticos para funcionamiento local Opciones de lentes de cristal o plástico
Energía
Entrada CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación 85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo 18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo Cumple con la directiva para bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) con enmienda 2, e instalación (sobretensión) Categoría II, grado de contaminación 2
Señales de entradas/salidas
Opción de salidas analógicas no
intrínsecamente seguras:
Una salida activa de 4–20 mA
Una salida de frecuencia activa La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
Opciones de E/S configurables:
Una o dos salidas de 4–20 mA activas
Una o dos salidas de frecuencia activa/pasiva
Una o dos salidas discretas activa/pasiva
Una entrada discreta
Intrínsecamente segura
Opción de salida analógica:
Una salida pasiva de 4–20 mA
Una salida de frecuencia pasiva
La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
Foundation™ Fieldbus (Obsoleto)
opcionalmente no incombustible
Una salida Foundation Fieldbus H1
PROFIBUS-PA (Obsoleto)
Una salida PROFIBUS-PA
HART/InalámbricoHART
La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios InalámbricaHART disponible mediante adaptador THUM La comunicación HART no está disponible en las versiones del transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo
Montaje integrado en un sensor Micro Motion CMFS, serie F o serie H
Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo Transferencia de custodia Gas de caudal bifásico/atrapado Verificación del medidor Certificado SIS
Aprobaciones para áreas clasificadas
Case I, Div. 1 Clase I, Div. 2 Zona 1 Zona 2
HART/InalámbricoHART
La señal Bell 202 se superpone a la salida primaria de miliamperios Inalámbrica HART disponible mediante adaptador THUM La comunicación HART no está disponible en las versiones de transmisor Foundation Fieldbus y PROFIBUS-PA
Opciones de montaje
Montaje en campo •Montaje integrado en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H •Montaje remoto en cualquier sensor Coriolis de Micro Motion de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación
Control de procesos continuo Transferencia de custodia Gas de caudal bifásico/atrapado Verificación del medidor Certificado SIS
Aprobaciones para áreas clasificadas
Clase I, Div. 1 Clase I, Div. 2 Zona 1 Zona 2
Características
Medidor Coriolis R025P de Micro Motion, 1/4 pulg. (DN6), acero inoxidable 316L, alta presión
Logre un mayor desempeño básico de medición de caudal másico y volumétrico en un diseño compacto
Incremente la flexibilidad gracias a la construcción en acero inoxidable 316L que es compatible con la mayoría de los fluidos
Reduzca los costos con un transmisor integral que proporciona una arquitectura de caudal variable única
Elija entre opciones de transmisor resistente que incluyen: carcasa clase 1, división 1/zona 1 con interfaz del operador local opcional
Amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, inclusive CSA (Clase 1 Div. 1 grupos C y D, Clase 1 Div. 2 grupos A, B, C y D), ATEX, IECEx, protección contra ingreso 66/67 y NAMUR
Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
Instálelo prácticamente en cualquier lugar gracias a su diseño compacto
Transmisor De Densidad Y Caudal Multivariable De Montaje Integral Y De Campo Micro Motion 2700
Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas arrastrado y de lotes a partir de aplicaciones vacías con el procesamiento digital MVD
Baje los costos de cableado e instale el producto rápida y fácilmente
Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
Confíe en la aprobación y certificación de SIL2 y SIL3 para la transferencia de custodia
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
Simplifique el acceso al caudalímetro con la carcasa Clase I, División 1/Zona 1 con interfaz opcional del operador local
Product(s) in your cart may not be available in the selected country and will be removed from your cart if you choose the “SELECT” button below. Please contact us if you need assistance purchasing this product in another country.