Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion™ compuesto por el sensor CMF010L y el transmisor 1600
Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion™ compuesto por el sensor CMF010L y el transmisor 1600
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010L, 2,54 Mm (1/10 De Pulgada) (DN2), Acero Inoxidable 304L
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal (estándar)±0,05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal (estándar)±0,025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de lectura
Presión operativa máxima del sensor
1812 psig (125 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor
•UL •CSA •IECEx •NEPSI •ATEX •Protección de ingreso: •Efectos EMC
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
Pantalla/Interfaz
Pantalla con iluminación de fondo Controles mecánicos con cuatro botones LED para el estatus del caudalímetro Admite los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés
Fuente de alimentación
Alimentación a través de Ethernet disponible en la versión Ethernet PoE PD Clase de alimentación 3 cumple con las normas IEEE 802.3at y 802.3af De 18 a 100 V CC, 6 vatios típicos, 11 vatios máximo Cumple con la Directiva de bajo voltaje 2014/35/UE según la norma IEC 61010-1 Ed. 3.0 2010-06; Categoría de sobretensión II, Grado de contaminación 2 Entrada de CA/CC autointercambiable, reconoce automáticamente el voltaje de alimentación disponible en las versiones HART® y Modbus. De 85 a 240 V CA, 50/60 Hz, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo De 18 a 100 V CC, 3,5 vatios típicos, 8 vatios máximo
Puerto de servicio universal
El diseño del puerto universal de servicio permite la configuración y transferencia de datos mediante el uso de un terminal USB-C estándar
Versión Ethernet
Un puerto Ethernet compatible con EtherNet/Ip y Modbus TCP, todo en un dispositivo Canal adicional incluido configurable a salida mA, salida de pulsos o salida discreta Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción HART® versión HART® el canal admite comunicación HART® completa Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción Versión Modbus La compatibilidad con Modbus está implementada en la capa física RS-485 Canal adicional incluido configurable a la salida de pulsos o a la salida discreta Conexiones rápidas M12 preinstaladas disponibles como opción
Montaje
Opciones de carcasa de aluminio de montaje en campo e higiénica de acero inoxidable Montado integralmente en cualquier sensor ELITE Micro Motion (CMFS, CMF y HC), serie F, serie H, serie R, serie T o HPC serie Coriolis Montado de forma remota en cualquier sensor de 9 hilos serie F, serie H, serie R, serie T o serie HPC Coriolis ELITE de Micro Motion (solo aluminio)
Tipos de aplicación
Smart Meter Verification Professional Control discreto de lotes Opción de medición en la industria petrolera y corrección de AI Medición de concentración Medición de fase avanzada para la recuperación de caudales bifásicos Llenado y dosificación
Certificaciones y aprobaciones
Aprobaciones para áreas clasificadas Clase I, Div. 2 Zona 2
Características
Medidor Coriolis Micro Motion Elite CMF010L, 2,54 Mm (1/10 De Pulgada) (DN2), Acero Inoxidable 304L
Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor compacto Micro Motion™ 1600
Facilite la instalación, la integración, la supervisión remota y la conectividad con las funciones Ethernet/IP y alimentación a través de Ethernet (PoE), así como la comunicación HART® o Modbus.
Capture información de corto y largo plazo acerca de los eventos del proceso, la calidad del caudal y la estabilidad de las mediciones con un historial de datos
Verifique la condición del medidor en menos de 90 segundos con el Smart Meter Verification
Garantice la calidad del producto con características avanzadas de software con licencia, como la medición de concentración y la medición de fase avanzada
La pantalla gráfica admite ocho idiomas y puede girarse con la rotación del software integrada