No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-HPC015N

Medidor Coriolis HPC015N Micro Motion, 1/8 pulgadas (DN3), acero inoxidable, presión operativa máxima de 13 960 psi (963 bar)

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis de acero inoxidable, de alta presión, ideal para manejar aplicaciones de alta presión de hasta 13 960 psi (963 bar)

Productos

Search
1-11 de 11 resultados para Products
HPC015N
2400S
HPC015N
3700
HPC015N
4200
HPC015N
1500
HPC015N
5700
HPC015N
3500
HPC015N
2500
HPC015N
1700
HPC015N
2700
HPC015N
1600 Compact Flow Transmitter
HPC015N
4700 Flow Transmitter
Caudal
Hasta 504 kg/h (1110 lb/h)
Precisión de caudal másico (líquido)
Hasta ±0,1 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
Hasta ±0,05 % del caudal
Precisión de caudal másico (gas)
±0,5 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,25 % del caudal
Precisión de densidad del líquido
hasta ± 0,001 g/cc en condiciones estándares
Rango de temperatura de fluido
-46 C a 200 C (-50 a -392 F)
Rango de presión
0-13 960 psi (0-963 bar)

Características

  • Desempeño superior en aplicaciones de alta presión
  • Use un dispositivo para lograr mediciones confiables y repetibles de caudal másico, caudal volumétrico, densidad, concentración y temperatura
  • Obtenga el mejor rendimiento de Coriolis en el mundo real a presiones de funcionamiento de hasta 3960 psi (0-963 bar)
  • Minimice el mantenimiento y obtenga confiabilidad a largo plazo sin piezas móviles que se desgasten o deban reemplazarse
  • Maximice el tiempo productivo con el Smart Meter Verification para verificar la integridad del sistema sin necesidad de sacar de servicio el medidor
  • Se adapta a cualquier requisito de instalación con transmisores 5700 de dos cables, con conexión directa (no se necesita transmisor) y de acero inoxidable
  • Reduce drásticamente los gastos operativos de la inyección de productos químicos y los dispensadores de hidrógeno.

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-4 de 4 resultados para piezas y accesorios
:
Kit de barrera Micro Motion™ para Direct Connect con aprobaciones CSA, instrucciones en inglés
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis