No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMFS100P-1500

Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMFS100P y el transmisor 1500

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite para alta presión, drenable, de aleación de níquel C22 y con conexiones de acero inoxidable 316, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Desarrollados con tecnología MVD, los transmisores montados en carril DIN caben perfectamente en los paneles de la sala de control. Gracias a la conexión simple de 4 hilos a los sensores para la alimentación y la señal, se elimina el costo de un cableado personalizado.
Powered by MVD Technology, DIN rail-mounted transmitters easily fit into control room panels. A simple four-wire connection to the sensors for power and signal eliminates the expense of custom cabling

Especificaciones

Medidor Coriolis ELITE CMFS100P Micro Motion, 1 pulgada (DN25), Aleación de niquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0.10% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0.05 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0.10% del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0.05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0.25 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0.20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
3,626 psig (250 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
Salidas disponibles
Modelo 1500: para aplicaciones que requieren de una variable de caudal (en miliamperios y una salida de frecuencia/pulso)Modelo 2500: para aplicaciones que requieren de supervisión simultánea de múltiples variables de caudal en combinaciones de
Carcasa
Poliamida PA 6.6
Energía

•Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
•6,3 vatios
•Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

•Uno activo 4–20 mA de salida
•Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 está superpuesta en la salida primaria de miliamperios
Opciones de montaje
Cuarto de control de montaje remoto únicamente
•Montado en carril de 35 mm
•El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

•Control de proceso continuo
•Caudal en dos fases / gas arrastrado
•Llenado y dosificación
•Verificación del medidor
Aprobaciones de áreas peligrosas
Apto únicamente para entornos no peligrosos

Características

Medidor Coriolis ELITE CMFS100P Micro Motion, 1 pulgada (DN25), Aleación de niquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis ELITE CMFS100P Micro Motion, 1 pulgada (DN25), Aleación de niquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor Compacto De Caudal Variable Simple Para Sala De Control Micro Motion 1500