No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMFHC2Y-3500

Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMFHC2Y y el transmisor 3500

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite de máximo rendimiento y para alta presión, de acero súper dúplex, resistente a la corrosión por cloruros y salmuera, y diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Con la combinación de las funciones y las capacidades de controlador lógico programable (PLC) del transmisor Coriolis, la Serie 3000 está diseñada para soluciones específicas del sector industrial, como computadora de medición de crudo, densidad mejorada, transferencia de custodia y almacenamiento de combustible para uso marítimo.
With combined Coriolis transmitter functions and PLC capabilities, the Series 3000 is built for industry-focused solutions, including net oil computer, enhanced density, custody transfer and marine fuel bunkering solutions.

Especificaciones

Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0.35% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20% del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
2320 psig (160 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

& #8226; UL
& #8226; CSA
& #8226; IECEx
& #8226; NEPSI
& #8226; ATEX
& #8226;Protección de ingreso
& #8226; Efectos de EMC
Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
Variables de salida
  • Flujo másico y volumétrico
  • Caudal/contenido neto de producto
  • Temperatura
  • Densidad
  • Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
  • LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
  • Contraste ajustable
  • Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
  • Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
  • Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 vatios
  • típico, 25 vatios máximo
    Señales de entrada/salida
    • Dos salidas de 4–20 mA activas
    • Tres salidas discretas
    • Una salida de frecuencia de 2 hilos
    • Una entrada de frecuencia de 2 hilos
    • Dos entradas discretas momentáneas
    HART/WirelessHART
    La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
    Opciones de montaje
    Montaje en panel o carril DIN para sala de control
    Tipos de aplicación
    • Controlador batch
    • Transferencia de custodia
    • Gas de caudal/arrastrado de dos fases
    • Verificación del medidor
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    Adecuado solo para áreas no peligrosas

    Características

    Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
    • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
    • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
    • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
    • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
    • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
    • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6000 psig (414 barg)
    • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
    • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
    • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
    Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto
    • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
    • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
    • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
    • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
    • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

    Documentos y dibujos

    Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
    Transmisor y controlador Micro Motion 3500; montaje en panel/rack remoto