No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMFHC2Y-2500

Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMFHC2Y y el transmisor 2500

Especificaciones

Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10% del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05% del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0.35% del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20% del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
2320 psig (160 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

& #8226; UL
& #8226; CSA
& #8226; IECEx
& #8226; NEPSI
& #8226; ATEX
& #8226;Protección de ingreso
& #8226; Efectos de EMC
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
Variables de salida

 •Caudal másico y volumétrico
 •Caudal/contenido neto de producto
 •Temperatura
 •Densidad
 •Concentración
Pantalla local
Ninguno
Energía

 •Mínimo de 19,2 a 28,8 V CC
 •6,3 vatios
 •Cumple con los requerimientos de Instalación (Sobrevoltaje) Categoría II, Grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Uno activo 4–20 mA de salida
 •Una salida activa de frecuencia
HART
La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje

 •Montado en carril de 35 mm
 •El carril debe estar conectado a tierra
Tipos de aplicación

 •Control de proceso continuo
 •Caudal en dos fases / gas arrastrado
 •Verificación del medidor
Aprobaciones peligrosas
Adecuado solo para entornos no peligrosos

Características

Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
  • Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de superdúplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
  • Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
  • Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
  • Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
  • Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ

Documentos y dibujos

Medidor ELITE CMFHC2Y Coriolis de Micro Motion, 6-8 pulgadas (DN150-DN200), acero superdúplex, alta presión
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500