No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF400P-1700

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE compuesto por un sensor CMF400P y un transmisor 1700

Descripción del producto

Un medidor de caudal Coriolis Elite de máximo rendimiento y para alta presión, de aleación de níquel C22 y con conexiones de acero inoxidable 316, diseñado para proporcionar mediciones de caudal precisas y reproducibles en las aplicaciones más exigentes.
Un transmisor de montaje en campo, desarrollado con tecnología MVD y diseñado para ofrecer un montaje integral y compacto. Estos transmisores cuentan con un alojamiento resistente Clase I, División 1/Zona 1, con una interfaz de operador local opcional diseñada para proporcionar un fácil acceso al medidor de caudal. La puesta en servicio del medidor de caudal es simple y sin complicaciones, prácticamente sin necesidad de programar opciones especiales.
A field-mount transmitter powered by MVD Technology and is designed for compact, integral mounting. These transmitters feature a rugged Class I, Division 1 / Zone 1 housing with an optional local operator interface designed to make flow meter access easy. Flow meter commissioning is simple and straight-forward with virtually no special programming requirements.

Especificaciones

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0.35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0.20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (estándar)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (estándar)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
2973 psig (205 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
Variables de salida

 •Caudal másico
 •Caudal volumétrico
Indicador local
Interfaz de usuario estándar con panel LCD de 2 líneas
 •Dos interruptores ópticos para operación local
 •Opciones de lente de vidrio o plástico
Alimentación
Entrada auto-conmutada de CA/CC, reconoce automáticamente el voltaje de la fuente de alimentación
 •85 a 265 VCA, 50/60 Hz, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •18 a 100 VCC, 6 vatios típico, 11 vatios máximo
 •Cumple con la directiva de bajo voltaje 2006/95/EC según EN 61010-1 (IEC 61010-1) y la enmienda 2. Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución 2
Señales de entrada/salida

 •Una salida activa de 4–20 mA
 •Una salida activa de frecuencia
 •La salida de frecuencia puede configurarse como salida discreta
HART

 •La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
Opciones de montaje
Montaje en campo
 •Montaje integral en un sensor Micro Motion serie F, serie R o serie H
 •Montaje remoto en cualquier sensor Micro Motion Coriolis de 4 hilos o de 9 hilos
Tipos de aplicación

 •Control de procesos continuo
 •Gas de caudal/arrastrado de dos fases
 •Verificación del medidor
 •Certificación SIS
Aprobaciones peligrosas

 •Clase I, div. 1
 •Clase I, div. 2
 •Zona 1
 •Zona 2

Características

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700
  • Maximice la flexibilidad con el montaje integrado o remoto
  • Reciba diagnósticos de desempeño en condiciones de gas entrampado y de lotes (batching) a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
  • Baje los costos de cableado y instale el producto rápida y fácilmente
  • Elimine la necesidad de contar con instrumentos adicionales gracias a la medición de la concentración y el caudal neto
  • Confíe en la aprobación y certificación de SIL3 y SIL3 para la transferencia de custodia
  • Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ
  • Obtenga acceso a diagnósticos adicionales e información del proceso sin más costos de cableado con el WirelessHART™
  • Simplifique el acceso al medidor de caudal con la carcasa clase I, división 1 / zona 1 con interfaz opcional del operador local

Documentos y dibujos

Med. Coriolis Elite CMF400P Micro Motion, 4-6 pulgadas (DN100-DN150), aleac. níquel C22 y acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor De Variable Simple Y Montaje En Campo Micro Motion 1700