No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-K-FT-CMF350P-4200

Medidor Coriolis Micro Motion ELITE compuesto de sensor CMF350P y transmisor 4200

Especificaciones

Medidor Coriolis ELITE CMF350P Micro Motion, 4 pulg. (DN100), acero inoxidable 316L, alta presión
Precisión del caudal másico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0.10 % del caudal (estándar)±0.05 % del caudal (opcional)
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0.05 % del caudal (estándar)±0.025 % del caudal (opcional)
Precisión del caudal másico (gas)
±0.35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0.20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0.0005 g/cm3 (±0.5 kg/m3) (estándar)±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (opcional)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0.0002 g/cm3 (±0.2 kg/m3) (estándar)±0.0001 g/cm3 (±0.1 kg/m3) (opcional)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0.5 % de lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
2250 psig (155 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•Protección de ingreso:
•Efectos EMC
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
Pantalla local

• Pantalla gráfica con configuración de iluminación de fondo opcional
• Controles táctiles capacitivos de cuatro botones
• Compatible con los idiomas inglés, alemán, francés, español, portugués, ruso, chino y japonés.
Energía

• transmisor con alimentación de lazo de dos hilos
• Voltaje mínimo de elevación de 17,75 V.
Señales de entradas/salidas

• Hasta dos canales de salida
• El canal A es alimentado con lazo de 4-20 mA/HART
• La alimentación del canal B se puede configurar de forma externa para 4-20 mA, salida de frecuencia o salida discreta (opción con licencia)
WirelessHART

• WirelessHART disponible con adaptador THUM
Opciones de montaje

• Montaje en campo
• Integrado a los sensores ELITE (CMFS), CMF200-CMF350, serie F, serie H, serie R y serie T de Micro Motion
• Montaje remoto de nueve hilos con soporte de montaje
Tipos de aplicación

• Smart Meter Verification
• Medición de concentración
• Referencia de API
Aprobaciones para áreas clasificadas

• Clase I, div. 1
• Clase I, div. 2
• Zona 1
• Zona 2
• Intrínsecamente seguro
• A prueba de explosiones

Características

Medidor Coriolis ELITE CMF350P Micro Motion, 4 pulg. (DN100), acero inoxidable 316L, alta presión
  • Obtenga sensibilidad y estabilidad únicas en la medición con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con Smart Meter Verification
  • Obtenga un desempeño inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodos
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos de fluidos, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de coberturas para las aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – –400 °F a 662 °F (–240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • El más amplio rango de aprobaciones y certificaciones de mediciones, incluyendo: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Disponible con disco de ruptura o caja de conexión de purga
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal ELITE Coriolis
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion
  • Disponible para una amplia variedad de sensores de caudal másico Coriolis con una precisión de caudal másico de +/–0,10 % y una precisión de densidad de +/–0,0005 g/cc para líquidos y lodos o una precisión de caudal másico de +/–0,25 % para gases.
  • El reloj integrado en tiempo real marca los datos del proceso, las alertas, los informes del Smart Meter Verification y los registros de auditoría. El historial de datos a bordo ofrece un registro de auditoría completo para determinar los problemas del proceso.
  • Pantalla gráfica que admite ocho idiomas y se puede girar usando la rotación de software integrado sin quitar la cubierta frontal, lo que minimiza el tiempo de inactividad debido a las restricciones de los permisos de trabajo en caliente.
  • Reemplace con facilidad los dispositivos de caudal de dos hilos existentes, sin costos adicionales en cableado ni en alimentación.
  • Expanda fácilmente su planta donde la energía no está ubicada a nivel central
  • El Smart Meter Verification proporciona una evaluación rápida y completa de un medidor Coriolis y así determina si el medidor ha sido afectado por la erosión, corrosión u otras influencias que afecten la calibración del medidor. Una versión básica del Smart Meter Verification se incluye como estándar.
  • Certificado para aplicaciones de seguridad de uso individual de SIL 2 y uso múltiple de SIL 3 según IEC 61508
  • La medición directa, precisa y repetible de masa mejora el control del proceso y reduce la cantidad de dispositivos de medición requeridos.
  • La opción THUM™ inalámbrica maximiza la flexibilidad en la instalación y la operación.

Documentos y dibujos

Medidor Coriolis ELITE CMF350P Micro Motion, 4 pulg. (DN100), acero inoxidable 316L, alta presión
Transmisor 4200 de dos hilos de Micro Motion