No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-CMF350A

Medidor Coriolis ELITE CMF350A Micro Motion, 4 pulgadas (DN100), acero inoxidable 316L, alta temperatura

Descripción del producto

Un medidor del caudal Coriolis ELITE de rendimiento máximo de acero inoxidable 316L de alta temperatura para proporcionar una medición del caudal precisa y repetible en las aplicaciones más exigentes.

Productos

Search
1-10 de 10 resultados para Products
CMF350A
3700
CMF350A
2500
CMF350A
1700
CMF350A
2700
CMF350A
3500
CMF350A
5700
CMF350A
2400S
CMF350A
1500
CMF350A
1600 Compact Flow Transmitter
CMF350A
4700 Flow Transmitter
Precisión del caudal másico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal volumétrico (líquido)
±0,10 % del caudal
Repetibilidad del caudal volumétrico (líquido)
±0,05 % del caudal
Precisión del caudal másico (gas)
±0,35 % del caudal
Repetibilidad del caudal másico (gas)
±0,20 % del caudal
Precisión de la densidad (líquido)
±0,0005 g/cm3 (±0,5 kg/m3)
Repetibilidad de la densidad (líquido)
±0,0002 g/cm3 (±0,2 kg/m3)
Precisión de temperatura
±1 °C ±0,5 % de la lectura
Presión máxima de trabajo del sensor
1480 psig (102 barg)
Aprobaciones, calibraciones y certificaciones del medidor

•UL
•CSA
•IECEx
•NEPSI
•ATEX
•protección de la entrada
• efectos EMC

Características

  • Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
  • Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con el Smart Meter Verification
  • Obtenga un rendimiento inigualable en la medición del caudal y la densidad en sus aplicaciones de líquidos, gases y lodos más exigentes
  • Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
  • Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
  • Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
  • La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección de la entrada 66/67, SIL2 y SIL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
  • Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
  • Interactúe con nuestro modelo 3D para obtener más información sobre nuestros medidores de densidad y de caudal Coriolis ELITE

Documentos y dibujos

Piezas y accesorios

Search
1-5 de 5 resultados para piezas y accesorios
:
Procesador central remoto estándar (700) de 9 hilos Micro Motion con NPT y aprobación CSA
Tipo de producto
Piezas de repuesto
Compatibilidad
Familia
Caudal - Coriolis
disponibilidad
Tipo de producto
Compatibilidad
Familia
Piezas de repuesto
Caudal - Coriolis