No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.

Transmisor y controlador Micro Motion 3700; montaje en campo remoto

Con las funciones del transmisor Coriolis y las capacidades de PLC combinadas, la serie 3000 está diseñada para las soluciones centradas en la industria, incluyendo la computadora de petróleo neto, la densidad mejorada, la transferencia de custodia y las soluciones de almacenamiento de combustible en contenedores de la industria marina.

Más información...

Productos

Search
1-23 de 117 resultados para Products
F200S
3700
CMF025H
3700
CMF025M
3700
R025S
3700
CMF010L
3700
CMFS150M
3700
CMF010M
3700
F050S
3700
H025S
3700
HPC015N
3700
CMFHC2A
3700
CMFS007M
3700
CMF350M
3700
F400S Coriolis Meter 4 inch Stainless Steel
3700
CMF350A
3700
CMFHC2Y
3700
CMFS150H
3700
H300F
3700
CMF050M
3700
T075F
3700
T025F
3700
T100F
3700
F025A
3700
1
1 2 3 4 5 6
Variables de salida
  • Flujo másico y volumétrico
  • Caudal/contenido neto de producto
  • Temperatura
  • Densidad
  • Concentración
Pantalla local
Panel LCD de múltiples líneas
  • LCD con iluminación de fondo, 128 x 128 pixeles, mapa de bits
  • Contraste ajustable
  • Lente acrílico antideslumbrante resistente a químicos
  • Botones de pulsación grandes con retroalimentación al tacto
  • Teclas de función definidas por software
Energía
Opción de alimentación CA:
  • 85 a 265 VCA
  • 50/60 Hz, 30 VA
  • Cumple con la directiva europea para bajo voltaje 2006/95/EC según IEC 61010-1 e Instalación (sobrevoltaje) categoría II, grado de polución DC:
  • 18 a 30 VCC
  • 18 vatios
  • típico, 25 vatios máximo
    Señales de entrada/salida
    • Dos salidas de 4–20 mA activas
    • Tres salidas discretas
    • Una salida de frecuencia de 2 hilos
    • Una entrada de frecuencia de 2 hilos
    • Dos entradas discretas momentáneas
    HART/WirelessHART
    La señal Bell 202 se superpone en la salida de miliamperios primaria
    Opciones de montaje
    Montaje en campo remoto
    Tipos de aplicación
    • Controlador batch
    • Transferencia de custodia
    • Gas de caudal/arrastrado de dos fases
    • Verificación del medidor
    Aprobaciones para áreas clasificadas
    • UL
    • CSA
    • ATEX
    • NEPSI

    Características

    • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
    • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
    • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
    • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
    • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

    Documentos y dibujos

    Piezas y accesorios

    Search
    1-10 de 11 resultados para piezas y accesorios
    :
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Comparar
    Conjunto de procesador central estándar, modelo 700 de Micro Motion™
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis
    Conjunto de procesador central mejorado modelo 800 de Micro Motion™
    Tipo de producto
    Piezas de repuesto
    Compatibilidad
    Familia
    Caudal - Coriolis
    disponibilidad
    Tipo de producto
    Compatibilidad
    Familia
    Piezas de repuesto
    Caudal - Coriolis