No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Micro Motion-P-3500-3700 Transmitter

Transmisores y controladores de la serie 3000 de Micro Motion

Descripción del producto

Con las funciones del transmisor Coriolis y las capacidades de PLC combinadas, la serie 3000 de Micro Motion fue  diseñada para las soluciones centradas en la industria, incluyendo la computadora de petróleo neto, la densidad mejorada, la transferencia de custodia y las soluciones de almacenamiento de combustible en contenedores de la industria marina.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
Configurar
Configurar
Carcasa
Rack 3500/3300:
Carcasa con montaje en rack de 19" (486,2 mm) que cumple con la norma DIN 41494 y IEC 297-3
Panel 3500/3300:
Panel frontal con bisel con clasificación NEMA 4X (IP65). El panel frontal es de aluminio con revestimiento laminado
Carcasa
Campo 3700/3350: Carcasa de aluminio con pintura epóxica, soporte de acero inoxidable 304 SS
NEMA 4X (CSA) y IP66/IP67 (ATEX/IECEx)
Peso
3500/3300: máximo de 3,5 lb (1,6 kg), no incluye cables preparados
3700: 19 lb (8,6 k)
Pantalla
LCD retroiluminada, 128 x 128 píxeles, mapa de bits, contraste ajustable, sin reflejo, lente de acrílico resistente a los químicos
Interfaz
Botones grandes de empuje con realimentación táctil
Teclas de función definidas por el software
Poliéster resistente a los químicos

Características

  • Disminuya los costos operativos de mantenimiento y mano de obra de la planta con las funciones del transmisor y las capacidades de PCL
  • Aumente la eficiencia, acelere el rendimiento y mejore la calidad del producto
  • Elimine la necesidad de contar con herramientas externas gracias a las capacidades de configuración completas
  • Mejore la interacción con una pantalla programable grande y con alarmas descriptivas para una configuración, control y operación fáciles
  • Aproveche al máximo el tiempo productivo y la consistencia del proceso con la tecnología MVD que acelera la velocidad y permite la medición multivariable

Documentos y dibujos