No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Rosemount-8800DQ080

Caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount™ 8800DQ080, 8 pulgadas (200 mm)

Descripción del producto

El caudalímetro de vórtice cuádruple Rosemount 8800 es la mejor solución de medición de caudal redundante que protege ante disparos falsos usando dos de tres votaciones e incluye un cuarto transmisor integrado para control del proceso. El caudalímetro de vórtice cuádruple 8800 ofrece confiabilidad de primer nivel con un cuerpo sin empaques, que previene las obstrucciones y elimina los puntos de fuga, lo que brinda una disponibilidad de proceso máxima y menos paradas no programadas.

Precisión del caudalímetro
±0,65 % del caudal volumétrico para líquidos
±1 % del caudal volumétrico para gas y vapor
Relación de reducción
15,1
Salida
4-20 mA con HART 5 o 7
4-20 mA con HART 5 o 7 y salida escalable de pulsos
FOUNDATION fieldbus ITK6 con 2 bloques de entrada analógicos, 1 bloque de funciones del programador activo de enlaces de refuerzo, 1 bloque de funciones del integrador y 1 bloque de funciones PID
Material en contacto con el proceso
Acero inoxidable; 316/316L y CF3M
Aleación de níquel; C-22 y CW2M
Acero al carbono de alta temperatura; A105 y WCB
Acero al carbono de baja temperatura; LF2 y LCC
Duplex; UNS S32760 y 6A
Consulte a la fábrica por otras opciones de materiales en contacto con el proceso
Opciones de bridas
ANSI clase 150 a 1500
DIN PN 10 a PN 160
JIIS 10K a 40K
Las bridas están disponibles en varios revestimientos
Consulte con la fábrica sobre clasificaciones de la brida adicionales
Temperaturas de funcionamiento
-330 °F a 842 °F (-200 °C a 450 °C)
Tamaño de la tubería
2 in a 14 in (50 a 350 mm)

Características

  • La construcción de los transmisores y sensores cuádruples proporciona una solución de medición de caudal elegante y redundante para las aplicaciones de caudal crítico.
  • Capacidad SIL 3 que utiliza 3 de los 4 transmisores para votación 2 de 3.

Documentos y dibujos