Válvula de bola flotante Unibody KTM serie EB7

Descripción del producto

Válvula de bola bridada KTM de una sola pieza, ignífuga, con entrada de extremo y antiestática ASME 150/300, para las industrias de petróleo, gas, petroquímica y química

ped

Características

  • Diseñada según ASME B16.34, API 608 e ISO 17292.
  • Prueba opcional según API 6D/ISO 14313.
  • El diseño del cuerpo de la entrada final de una sola pieza cumple con ASME B16.34.
  • Brida de montaje superior ISO 5211.
  • Cara a cara según API 6D/ASME B16.10/BS 2080/BS EN 558.2.
  • Prueba de resistencia al fuego según API 607 6ª edición.
  • Conexión bridada según ASME B16.5 como estándar.
  • El cuerpo de una pieza ofrece integridad total de la tubería minimizando la cantidad de posibles vías de fuga.
  • Cuerpo de acero al carbono o acero inoxidable como estándar.
  • Bola de acero inoxidable 316 de precisión como estándar.
  • Vástago con reborde antiexpulsión.
  • Dispositivo antiestático.
Certificaciones
Regional, PED, CE
Conexión final
Bridado
Aplicación
Evaporadores y caldera de recuperación, servicios públicos para instalaciones y procesos, recuperación de petróleo mejorado, conversión de desechos en energía, secadoras y evaporadoras, destilación y fraccionamiento
Diseño del cuerpo
Patrón largo, patrón corto, entrada lateral
Material
Acero al carbono, acero inoxidable 316
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
CL300RF, 300RF, CL150RF, 150RF, bridada
Tipo de asiento/sello
Bola, sello blando
Clase de cierre
API 598, cero fugas
Normas
API 608, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 1/2/DN 15, NPS 2/DN 50, NPS 1-1/2/DN 40, NPS 1/DN 25, NPS 3/DN 80, NPS 8/DN 200, NPS 6/DN 150, NPS 4/DN 100, NPS 3/4/DN 20
Estándar de tamaño de la válvula
NPS, DN
Tipo de válvula
Válvula de bola flotante, bola
Medios
Líquidos, propano líquido, líquido, petróleo ligero, agua caliente

Documentos y dibujos