Keystone-P-P000934

Válvula de mariposa Keystone Figura 2000

Descripción del producto

Válvula estilo wafer (oblea) con asiento resistente reforzado de acero para el control de lodos ligeros/medios

Características

  • Cuerpo tipo oblea.
  • Cierre hermético bidireccional hasta 1400 kPa.
  • Asiento de acero reforzado.
  • Amplia variedad de tamaños disponible.
  • Materiales resistentes al alto desgaste.
  • Componentes reemplazables.
  • Fácil mantenimiento.
  • Montaje directo a los actuadores Keystone lo que elimina la necesidad de soportes de montaje.
  • El casquillo superior absorbe las cargas de empuje laterales del actuador.
  • Orificios de localización en el cuerpo que facilitan la instalación y el centrado entre las bridas.
Conexión final
Oblea
Aplicación
Circulación de aire, servicios generales de procesos e instalaciones
Material
Caucho Epdm, hierro dúctil, hierro fundido, Buna-N, bronce aluminio, acero inoxidable 316
Temperatura de funcionamiento
Hasta 120 °C (250 °F)
Clase de presión
ASME
Tipo de conexión de proceso
150RF
Tipo de asiento/sello
Resistente
Clase de cierre
Sin fugas
Normas
API 609, ASME B16.34
Tamaño de la válvula
NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 2-1/2 / DN 65, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 2 / DN 50, NPS 12 / DN 300, 5 pulg., NPS 8 / DN 200, NPS 10 / DN 250
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Tipo de válvula
Mariposa
Medios
Aire, aire, gas inerte, líquidos, vacío, agua
Vástago
Junta tórica