Keystone-P-P000146

Válvula de retención tipo giratoria F86 de Keystone

Descripción del producto

Válvula de retención tipo oblea, giratoria, cargada por resorte y de alta capacidad

Características

  • Válvula de retención tipo oblea, liviana con medidas cara a cara según ISO 5752, tabla 5 larga
  • Gran capacidad de flujo con un disco de forma especial con un gran ángulo de apertura que da como resultado altos valores de Kv
  • Disco cargado por resorte que ofrece un cierre positivo
  • Selección de cuerpos de hierro fundido o acero inoxidable
  • Asiento de junta tórica que se puede reemplazar in situ
  • El tope de carrera interno evita que el disco se golpee contra el tubo
  • Excelente cierre a baja presión El cierre estándar a baja presión es menor de 10 kPa (0,1 bar)
  • Funcionamiento sin golpes
  • Resorte pesado opcional para un funcionamiento sin golpes en sistemas con altas desaceleraciones
  • Resorte liviano opcional para sistemas con velocidades bajas de línea
  • Tope de recorrido ajustable opcional para el sistema con tubo de diámetro interno reducido

Documentos y dibujos