Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMFHC2M y el transmisor 2500
Medidor Coriolis ELITE de Micro Motion compuesto por el sensor CMFHC2M y el transmisor 2500
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Obtenga sensibilidad y estabilidad de medición únicas con este medidor de diseño exclusivo
Gane seguridad en la integridad de la medición en tiempo real y durante el proceso con la verificación inteligente del medidor.
Los medidores ELITE de Micro Motion ofrecen un desempeño inigualable de medición de caudal y densidad en las aplicaciones más exigentes de líquidos, gases y lodo.
Logre una confiabilidad extraordinaria en las mediciones con la inmunidad más alta a los efectos del caudal, del proceso o ambientales
Mejore la escalabilidad con una amplia variedad de cobertura de aplicaciones, incluidas las higiénicas, criogénicas y de alta presión
Implemente el rango más amplio de mediciones durante el proceso – -400 °F a 662 °F (-240 °C a 350 °C) y hasta 6,000 psig (414 barg)
La más amplia variedad de aprobaciones y certificaciones de mediciones, entre las que se encuentran: CSA, ATEX, NEPSI, IECEx, protección contra el ingreso 66/67, SIL2 y IL3, aprobaciones marítimas y de transferencia de custodia
Elija entre modelos disponibles en acero inoxidable 316L, aleación de níquel C-22 y materiales de super-duplex
Interactúe con nuestros modelos 3D en para conocer más acerca de nuestros medidores ELITE Corioles de caudal y densidad
Transmisor Compacto De Densidad Y Caudal Multivariable Para Sala De Control Micro Motion 2500
Disminuya los gastos de cableado con un transmisor de montaje remoto al usar un riel DIN de 35 mm
Colóquelo fácilmente en salas de control: apenas se requieren 0,03ft³ de espacio versus los 1.0ft³ que se suelen requerir para los transmisores Coriolis
Simplifique la configuración con una conexión de cuatro hilos a los sensores de alimentación y señal
Diagnostique el desempeño en condiciones de gas atrapado y procesamiento de lotes a partir de tubos vacíos con el procesamiento digital MVD
Verifique el estado del sensor en línea, con el proceso en funcionamiento y sin referencias secundarias, gracias a la verificación in situ