No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Mantenimiento planificado
Actualmente estamos realizando un mantenimiento programado. Algunas funciones del sitio se ven afectadas y es posible que no funcionen como se esperaba. Gracias por su paciencia.
Flexim-PIOX R721 Transmitter Process Refractometers-Hazardous

Transmisor para refractómetros de procesos en zonas de peligro PIOX R721 de Flexim

Descripción del producto

El PIOX R721 de Flexim es un transmisor especializado para aplicaciones de refractómetro exigentes. Con certificación ATEX, IECEx y FM, permite el funcionamiento del transmisor y el sensor R500 en condiciones peligrosas. Supone una ampliación de la funcionalidad del R532 y ofrece multitud de opciones de comunicación y procesamiento mejorado, de modo que permite combinar varias entradas y salidas para obtener mediciones analíticas adicionales. A partir de estos valores, el procesamiento de alta potencia integrado puede proporcionar análisis detallados de líquidos de varios componentes.

Material de la carcasa
Acero inoxidable 316L (1.4404)
Protección antideflagrante/homologaciones
NonEx, zona 2 ATEX/IECEx, FM clase I división 2
Salidas
Máx. 4: corriente (4...4-20 mA activa/pasiva), binaria, tensión, frecuencia
Entradas
corriente (4...20 mA activa/pasiva), binaria, tensión
Protocolo de comunicaciones
Modbus RTU/TCP, HART
Dimensiones
320 x 255 x 87 mm
Fuente de alimentación
100...230 V/50...60 Hz o 20...32 V CC

Características

  • Sólida carcasa de acero inoxidable
  • Clasificación de área de peligro
  • Opciones de entrada y salida variables
  • Potente ordenador integrado para superar los desafíos analíticos más complejos
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido

Documentos y dibujos