No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-PIOX R500-C-S4 Process Refractometer Sensor

Sensor de refractómetro de procesos PIOX R500-*C-S4 de Flexim

Descripción del producto

El PIOX R500-*C-S4 de Flexim es la variante de diseño para el sector químico del sensor de refractómetro de procesos y ofrece un diseño completamente en acero inoxidable. Todas las partes en contacto con el fluido están fabricadas con acero de grado 316 Ti (1.4571) y juntas especializadas FFKM. Eso lo convierte en el sensor robusto ideal para entornos químicos difíciles.
El R500 posee certificación ATEX y FM y está disponible con cabezas del sensor largas y cortas para ofrecer la máxima flexibilidad en la integración en el proceso, ya sea mediante estándar DIN o ANSI. Para tuberías y tanques de mayor tamaño, el sensor se puede montar directamente en una brida en T. En tuberías de 3 pulgadas y menores, hay disponibles distintas celdas de caudal que ofrecen una conexión por soldadura, con tornillo o con brida estándar, hasta solo 3/8 pulgadas.

Rango de mediciones
nD: 1.3...1.7, °Brix: 0...100
Incertidumbre de medición
nD: 0.0002 (se corresponde con: 0.1 °Brix, 0.1 w%)
Repetibilidad
nD: 0.00002 (se corresponde con: 0.01 °Brix, 0.01 w%)
Materiales de las partes en contacto con el fluido
Acero inoxidable 316Ti (1.4571), juntas de FFKM, zafiro
Material de la carcasa
Acero inoxidable 304 (1.4301)
Temperatura de servicio (fluido)
-20...+150 °C
Presión del fluido máxima
PN 16, a petición PN 40
Protección IP
IP67
Protección antideflagrante/homologaciones
NonEx, ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1
Conexión de proceso
Brida DIN/ANSI, celda de caudal

Características

  • Exactitud muy elevada
  • Diseño robusto con acero de grado químico, asientos de junta protegidos y juntas FFKM
  • Herramientas de autodiagnóstico interno para facilitar el mantenimiento preventivo y reducido
  • Clasificaciones zona 0 ATEX/IECEx, FM clase I división 1.
  • ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1 ratings.

Documentos y dibujos