Flexim-FLUXUS G731 Non-intrusive Ultrasonic Gas Flow Meter

Medición ultrasónica no intrusiva del caudal de gas FLUXUS G731 de Flexim

Descripción del producto

FLUXUS G731 de Flexim es un avance tecnológico en la medición ultrasónica por abrazadera del caudal másico y volumétrico de gases. Los filtros de señal altamente sofisticados, las capacidades de procesamiento más rápidas que nunca y los avanzados algoritmos de medición convierten al caudalímetro ultrasónico de abrazadera de gases FLUXUS G731 en la solución de medición de referencia para cualquier aplicación industrial. Con el nuevo método de promediado sincronizado de canales (SCA) y la corrección del perfil de caudal, el caudalímetro ultrasónico G731 está preparado para las condiciones más exigentes. La función integrada de medidor dinámico de gas permite al medidor calcular las propiedades del medio del gas que se está midiendo.

Tipo de fluido
Todos los gases
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): de ±1...2 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01...35 m/s (de 0,03 a 115 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
90-264 VCA
11-32 VCC
Tamaño del tubo
De 7 a 1600 mm (0,28 a 63 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 °C a 240 °C ('–40 a +464 °F)/WI: de –200 a +630 °C (–328 a +1166 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Precisión y repetibilidad: confiabilidad y precisión excepcionales en caudales altos y bajos gracias a transductores emparejados, calibrados y con compensación de temperatura, capacidades avanzadas de procesamiento de la señal y diagnósticos.
  • Fácil instalación sin interrupciones del proceso: un sistema montado de manera externa sin necesidad de interrumpir el proceso ni incurrir en costos de ingeniería adicionales.
  • Sin mantenimiento: la ausencia de contacto con el fluido da como resultado una solución de dosificación duradera y sin mantenimiento, que resiste incluso en los entornos más exigentes.
  • Seguridad de operación: sin vías de fuga ni emisiones fugitivas.
  • Verificación avanzada del medidor
  • Medidor dinámico de gas para calcular las propiedades de gases como la densidad y la masa molar
  • Corrección integrada de gases húmedos
  • Certificado para funcionamiento en áreas clasificadas (FMc Clase I, Div. 2, ATEX/IECEx Zona 2)
  • Todos los sistemas de medición se calibran previamente en nuestras instalaciones (según normas nacionales) y se entregan con un certificado de calibración.
  • Los transductores adaptados, la compensación de temperatura integrada (conforme a la normativa ANSI/ASME MFC-5.1-2011) y el procesamiento digital de señales garantizan una elevada estabilidad del punto cero y lecturas de medición sin desviaciones.
  • Cumple con la norma ISO 24062
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el recorrido recto requerido hasta la entrada 2D

Documentos y dibujos