No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS G608 Portable Ultrasonic Gas Flow Meter

Caudalímetro ultrasónico de gas portátil FLUXUS G608 de Flexim en áreas clasificadas

Descripción del producto

El caudalímetro de gas portátil FLUXUS G608 de Flexim se basa en el ampliamente utilizado, altamente confiable y versátil G601, pero se diseñó específicamente para su uso dentro de áreas clasificadas y está aprobado por FM Clase I, Div. 2. Es una solución ideal para la medición del caudal de gas en áreas potencialmente explosivas, ya sea para la sustitución temporal de un caudalímetro estacionario, la medición de comprobación o las operaciones de servicio. Debido a su certificación, los usuarios están libres de obtener un permiso de trabajo de alto riesgo, lo que hace que el acceso a áreas clasificadas sea mucho más fácil y con menos tiempo. Una carcasa de fibra de carbono extremadamente resistente, junto con su diseño del transductor resistente, proporcionan al G608 una gran protección contra impactos, así como resistencia contra el aceite, el agua y muchos otros líquidos.

Precisión
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1…3 % de la lectura ±0,02 ft/s
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,02 ft/s
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,03 a 115 ft/s, en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I/Div 2
Fuente de alimentación
Operación Li-ION 7,2 V/6,2 Ah tiempo operativo >25 h
Transductores disponibles
Onda de cizalla/onda Lamb
Tamaño de la tubería
0,28 in a 63 in
Rango de temperatura
–40 °F a +392 °F
Entrada
Pt100/Pt1000
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Instantáneamente en servicio
    Acceso directo a áreas clasificadas
    Configuración rápida y sencilla (en menos de cinco minutos)
    Reconocimiento automático de transductores
    Guía para el usuario intuitiva
  • Alta versatilidad
    Rango de aplicaciones sin igual
    Precisión superior incluso con fluidos que contienen sólidos
    Pila Li-ion de alta capacidad integrada (>14 h de medición remota)
  • Exacto y confiable
    Todos los transductores están calibrados en húmedo
    Alta precisión durante caudales altos y bajos
    No hay temperatura ni desviación del cero

Documentos y dibujos