Flexim-FLUXUS F731 TE-Heat and Cold Metering in any Environment

Medición de calor y frío en cualquier entorno con FLUXUS F731 TE de Flexim

Descripción del producto

FLUXUS F731 TE de Flexim está especialmente diseñado para la medición de la energía térmica de calefacción y refrigeración, ya que mide el caudal, la temperatura y calcula la energía térmica, todo con un solo dispositivo. Los cálculos se realizan de acuerdo con la norma EN 1434 sobre medidores de energía térmica y el F731 TE mide el caudal volumétrico de forma no intrusiva mediante sus transductores ultrasónicos de abrazadera. Simultáneamente, las sondas de temperatura controlan las temperaturas en las líneas de suministro y retorno del sistema de calefacción o refrigeración, ya sea de forma no intrusiva con sensores de abrazadera o mediante el uso de sondas de temperatura de inserción. Puede equiparse con dos canales de medición para medir dos tuberías simultáneamente y permitir una monitorización completa y mediciones precisas.

Tipo de fluido
Agua, agua-glicol, líquidos de transferencia de calor típicos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,005 m/s (±0,02 ft/s)
Canales de caudal
hasta 2
Rango
Rango de velocidad del caudal: 0,01…25 m/s (de 0,03 a 82 ft/s), en función del diámetro de la tubería
Certificaciones y aprobaciones
FM Clase I /Div 2
ATEX/IECEx Zona 2
Fuente de alimentación
90-264 VCA
11-32 VCC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (fluidos)
De –40 a +240 °C ('–40 a +464 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART® activo/pasivo de 4-20 mA
pulso/frecuencia/binario
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
FOUNDATION Fieldbus
M-Bus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Rango de aplicaciones prácticamente ilimitado, incluso a temperaturas extremas de –200 hasta +630 °C (de –328 hasta +1166 °F).
  • Cálculo integrado de la energía térmica.
  • Medición de caudal de alta precisión con transductores ultrasónicos calibrados emparejados y trazables.
  • Medición de temperatura de alta precisión con sensores de temperatura calibrados emparejados y trazables (según DIN EN 1434-1).
  • Dinámica de medición extremadamente alta desde las velocidades de caudal más bajas hasta las más altas: capta incluso los caudales más pequeños durante la noche.
  • Mejoras sencillas y rentables sin interrupción del suministro.
  • Almacenamiento a prueba de manipulaciones de los datos de medición.
  • Advanced Meter Verification.
  • Cumple con la norma ISO 24062.
  • Corrección de las perturbaciones en el caudal para reducir el tramo recto requerido hasta la entrada 2D.

Documentos y dibujos