No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Flexim-FLUXUS F721XLF Low Flow Meter Non-Intrusive Flow Meter

Medidor no intrusivo de bajo caudal FLUXUS F721XLF de Flexim

Descripción del producto

El FLUXUS F721XLF de Flexim es un sistema de medición no intrusivo para la medición reproducible y confiable a largo plazo de caudales de líquido extremadamente bajas de hasta 1 gal/h e inferiores en tamaños de línea que van desde 0,4 in hasta 2 in, independientemente del espesor de la pared de la tubería y los rangos de presión. Disponible tanto en carcasa de aluminio como de acero inoxidable con certificaciones ATEX/IECEx zona 2, FM Clase I Div. 2, este caudalímetro ultrasónico de bajo caudal ofrece capacidades avanzadas de procesamiento de datos, sofisticados filtros de señal, protocolos de comunicación bidireccionales y calibración interna del sistema en fábrica para lograr mediciones altamente precisas y repetibles de caudales extremadamente bajos.

Tipo de fluido
Todos los líquidos
Precisión
Incertidumbre de medición en el sistema de medición (caudal volumétrico): ±0,3 % de la lectura ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Incertidumbre de medición en el punto de medición (caudal volumétrico): ±1 % de la lectura ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Repetibilidad
0,15 % de la lectura ±0,0006 m/s (±0,002 ft/s)
Canales de caudal
1
Rango
Depende del tamaño del tubo
Certificaciones y aprobaciones
-
Fuente de alimentación
100-230VAC
24VDC
12VDC
Tamaño del tubo
De 6 a 6500 mm (de 0,24 a 255,9 in)
Rango de presión
-
Rango de temperatura (medios)
De –40 a +130 °C (–40 a +266 °F)
Salida
4-20 mA activo/pasivo
HART activo/pasivo de 4-20 mA
pulsos/frecuencia/binario
voltaje
Entrada
Temperatura
4-20 mA activo/pasivo
binario
voltaje
Protocolo de comunicación
Modbus RTU/TCP
BACnet MSTP/IP
Profibus PA
Foundation Fieldbus
Instalación y configuración del sistema
Para obtener información más detallada, descargue las especificaciones técnicas

Características

  • Sin posibilidad de fugas.
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Medición precisa y altamente repetible de caudal bajo
  • Aplicable a cualquier tubería y líquido
  • Transductores y transmisores aprobados para áreas resistentes y clasificadas (ATEX/IECEx Zona 2, FM Clase I, Div. 2)
  • Los transductores emparejados, el procesamiento avanzado de la señal digital (DSP) y los algoritmos eficientes garantizan mediciones estables a caudales muy bajos
  • Verificación avanzada del medidor

Documentos y dibujos