Fisher-P-Y696VR

Reguladores de vacío serie Y696VR Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de vacío serie Y696VR se utilizan cuando se debe limitar el descenso de vacío, como entre un tanque y una fuente de vacío para controlar el vacío en un tanque. Un descenso de vacío (incremento de presión absoluta) en el diafragma mueve el disco lejos del asiento, lo cual permite que una fuente de vacío más alta regrese el sistema al punto de ajuste.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Control de precisión del ajuste de baja presión
  • Resistente a la corrosión
  • Adaptabilidad de instalación
  • Amplia selección de materiales
  • Alta capacidad
  • Característica 6
  • Característica 7
  • Característica 8
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Hierro fundido: 1-1/2 o 2 NPT
Acero o acero inoxidable: NPS 1-1/2 o 2/DN 40 o 50, NPT, SWE, CL150 RF, CL300 RF o PN 16/25/40
Hastelloy C: NPS 1-1/2 o 2/DN 40 o 50, NPT o CL150 RF
Presión máxima de control
Vacío completo
Presión máxima descendente
Vacío completo
Rangos de la presión del control de vacío
Columna de agua de 1 pulgada a 3 psig/2 mbar a 0,21 bar en seis rangos
Registro de la presión
Tipo Y696VR: interna
Tipo Y696VRM: externa
Capacidades térmicas
NBR: -40 °F a 180 °F / -40 °C a 82 °C
FKM: 40 °F a 300 °F / 4 °C a 149 °C
FFKM: 0 °F a 300 °F / -18 °C a 149 °C
EPDM: -20 °F a 275 °F / -29 °C a 135 °C
VMQ: -40 °F a 300 °F / -40 °C a 149 °C
Pesos aproximados
Hierro fundido: 45 lb/20 kg
Acero, acero inoxidable o Hastelloy C: 57 lb/26 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.