Software ValveLink™ de Fisher™

Descripción del producto

El software ValveLink de Fisher permite que el personal de mantenimiento y operaciones que tiene a cargo monitorice en línea la condición y el desempeño de la válvula de control, además de mejorar la confiabilidad al detectar problemas antes de que afecten el proceso. Este software se usa para la configuración, la calibración y el diagnóstico de la instrumentación FIELDVUE™.

Sistemas operativos compatibles
Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows XP SP3, Windows 7 Professional SP1, Windows 7 Enterprise SP1, Windows 8 Professional, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1 Professional, Windows 8.1 Enterprise, Windows Server 2012 Essential, Wind
Tipos de software ValveLink
ValveLink Solo, ValveLink DTM, ValveLink SNAP-ON™, ValveLink PLUG-IN para PRM
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina local de ventas de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • Configure, calibre y diagnostique instrumentos FIELDVUE desde una sola ubicación.
  • Performance Diagnostics ofrece diagnósticos en servicio para supervisar el estado del conjunto de la válvula sin alterar el proceso.
  • Diagnostics ofrece validación de la reconstrucción del conjunto y un panorama detallado sobre la condición física del conjunto válvula/actuador.
  • Configure y pruebe los instrumentos FIELDVUE para las soluciones de Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS)
  • Scheduler le permite especificar una fecha y una hora para ejecutar automáticamente tareas de manera regular.
  • Capacidad para hacer un ajuste previo de la calibración y un diagnóstico en el taller con Batch Runner.
  • El procesamiento de lotes concurrentes que ahorra tiempo permite ejecutar una prueba de diagnóstico o la calibración en múltiples válvulas al mismo tiempo.
  • La función que permite fusionar bases de datos ofrece la posibilidad de automatizar la migración de múltiples etiquetas y bases de datos ValveLink a una estación individual o a estaciones múltiples.