Fisher-P-T205B

Regulador equilibrado de inertización de tanques tipo T205B Fisher™

Descripción del producto

El regulador equilibrado de inertización de tanques tipo T205B es un regulador de operación directa cuyo tapón tiene un diseño totalmente equilibrado, a fin de reducir la sensibilidad a la presión de entrada e incluye un diafragma de gran tamaño para controlar con precisión la presión del tanque en los ajustes de baja presión en sistemas de inertización de tanques.

Modelos y dibujos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • El tapón tiene un diseño totalmente equilibrado
  • Diafragma grande
  • Ajuste de presión baja y respuesta rápida
  • Control preciso y baja presión de bloqueo
Tamaños del cuerpo
3/4 o 1 pulg./DN 20 o 25
Presión máxima de entrada permitida
Hierro gris fundido: 150 psig/10,3 bar
Acero al carbono WCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 200 psig/13,8 bar
Presión máxima de salida (caja)
Hierro gris fundido: 35 psig/2,4 bar
Acero al carbono WCC o acero inoxidable CF8M/CF3M: 75 psig/5,2 bar
Presión máxima de salida para evitar daños internos
Con diafragma de nitrilo (NBR) o fluorocarbono (FKM): 35 psig/2,4 bar
Con diafragma de etilenopropileno flurorinado (FEP): 20 psig/1,4 bar
Capacidades térmicas del material
NBR: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FEP: -20 °F a 180 °F/-29 °C a 82 °C
FKM: 40 °F a 300 °F/4 °C a 149 °C
EPDM: -20 °F a 225 °F/-29 °C a 107 °C
FFKM: 0 °F a 300 °F/-18 °C a 149 °C
Registro de la presión
Externa
Peso aproximado
17,7 libras/8 kg
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, póngase en contacto con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos