Regulador de presión sanitario tipo SR5 Fisher™

Descripción del producto

El regulador tipo SR5 Fisher es un regulador reductor de presión compacto, de gran capacidad y de operación autónoma. Está diseñado para usos en aplicaciones donde sea necesario un diseño sanitario, como industrias farmacéuticas, bioquímicas o de alimentos y bebidas. La unidad está disponible en tamaños NPS 1/2 al 3/DN 15 al 80 con conexiones finales que coinciden con las conexiones sanitarias Tri-Clamp. El tipo SR5 es adecuado para uso con vapor, líquido o gas.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Normas sanitarias de diseño
  • Desempeño y precisión superiores del caudal
  • Cierre hermético
  • Desagüe automático
  • Capacidad remota del punto de ajuste
  • Limpiar en el lugar y limpiar al vapor en el lugar
  • Cuerpo e interiores pulidos y no porosos
  • Manija en T opcional disponible
Registro de la presión
Interna
Capacidades térmicas
-28° a 204 °C/-20° a 400 °F, dependiendo del asiento y del material del diafragma
Tamaños de cuerpo
NPS 0,5 / 0,75 / 1 / 1,5 / 1,5x1 / 2 / 3 | DN 15 / 20 / 25 / 40 / 40x25 / 50 / 80
Conexiones finales
Tri-Clamp sanitario
Presión máxima de entrada
14,5 bar/210 PSIG
Presión máxima de salida
17,2 bar/210 PSIG
Rangos del resorte
0,14 a 9,3 bar/2 a 135 PSIG
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos