Fisher-P-S402Y

Regulador reductor de presión tipo S402Y Fisher™

Descripción del producto

Los reguladores de operación directa cargados por resorte tipo S402Y Fisher brindan un control de reducción de presión económico en entornos corrosivos para aplicaciones residenciales y comerciales pequeñas. Generalmente, el tipo S402Y se usa para reducir las presiones de distribución de gas hasta un rango de 11 mbar a 0,17 bar/4,5 pulg. w. c. a 2,5 psig.

ped

Características

  • Construido para entornos corrosivos
  • Flexibilidad de equipos
  • Altos caudales
  • Precisión de control
  • Medición del factor fijo
  • Alivio interno
Tamaños del cuerpo
NPS 3/4 1 NPT
Presión máxima de entrada operativa
8,6 bar/125 psig
Presión máxima de entrada de emergencia permitida
12,1 bar/175 psig
Presión máxima de entrada de emergencia permitida
12,1 bar/175 psig
Presión de salida permitida (caja)
Emergencia: 0,69 bar/10 psig
De operación máxima para evitar daños a las piezas internas: 0,34 bar/5 psig
Rango de presión de salida
11 mbar a 0,17 bar/4,2 pulg. w.c. a 2,5 psig en seis rangos
Tamaños de orificio y código de color
1/8 pulg./3,2 mm (Azul)
3/16 pulg./4,8 mm (Verde)
1/4 pulg./6,4 mm (Marrón)
Capacidades térmicas
-29° a 71 °C/-20° a 160 °F