Fisher-P-P600

Actuadores serie P600 Fisher™ para válvulas internas

Descripción del producto

A todas las válvulas internas Fisher con roscado NPT de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas, y de una y dos bridas de 3 y 4 pulgadas se les puede incorporar un actuador neumático que abra y cierra las válvulas internas desde una ubicación remota. El uso de actuadores neumáticos permite que la apertura y el cierre de la válvula interna estén vinculados a los frenos neumáticos del camión transportador o del camión corto. Los actuadores neumáticos también proporcionan un método conveniente para operar de manera remota válvulas internas en tanques de almacenamiento estacionarios en plantas que manejan productos a granel.

Características

  • Proporcionan un método conveniente para operar de manera remota válvulas internas en tanques estacionarios de almacenamiento en plantas que manejan el producto a granel
  • Para presurizar el cilindro, además de la presión de aire, se puede usar también nitrógeno o dióxido de carbono
  • Disipación térmica: tapón fusible con rosca NPT de 1/4 de pulgada NPT instalado en el puerto central de la carcasa del actuador
  • Mecanismo de retorno: solo por resorte, sin necesidad de aire
Configuraciones disponibles
Tipo P389: tipo C407-10 de 1-1/4 pulgadas NPT
Tipo P613: tipo C484 de 3 pulgadas de una sola brida
Tipo P623: tipo C483 de 3 pulgadas de dos bridas
Tipo P614A: tipo C404-32 de 4 pulgadas de una sola brida
Tipo P639A: válvulas de 2 y 3 pulgadas con rosca NPT tipos C471, C477, C891, C897 y C486
Estilo y tamaño de la conexión final de la válvula interna
NPT roscada de 1-1/4, 2 y 3 pulgadas, de una o dos bridas de 3 y 4 pulgadas
Límites de presión del actuador para el tipo P389
Mínimo: 4,1 bar/60 psig
Máximo: 17,2 bar/250 psig
Límites de presión del actuador para los tipos P613, P623 y P639A
Mínimo: 1,4 bar/20 psig
Máximo: 8,6 bar/125 psig
Presión de funcionamiento recomendada: 1,4 a 2,8 bar/20 a 40 psig
Límites de presión del actuador para el tipo P614A
Mínimo: 2,8 bar/40 psig
Máximo: 8,6 bar/125 psig
Presión de funcionamiento recomendada: 2,8 a 4,2 bar/40 a 60 psig
Capacidades térmicas
-29° a 66°C/-20° a 150°F
Punto de fusión de disipación térmica
100 °C/212 °F
Pesos aproximados
Tipo P389: 1,4 kg/3 lb
Tipos P613, P623, P639A y P614A: 3 kg/5,6 lb