No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-OSE

Válvula de corte tipo OSE de Fisher™

Descripción del producto

La válvula de corte tipo OSE se usa para cortar rápidamente el caudal de gas durante un evento de sobrepresión o subpresión. Es ideal para aplicaciones de gas que requieren una protección de corte positivo, precisión extrema, alta velocidad de respuesta y alta resistencia a golpes y a la vibración. El diseño de entrada superior hace que el mantenimiento en línea sea fácil, ahorra tiempo y requerimientos de personal.

Dibujos y modelos CAD: Haga clic aquí

ped

Características

  • Protección contra sobrepresión y subpresión
  • Alta resistencia a golpes y vibración: El tipo OSE incorpora un mecanismo de activación de dos etapas que reduce considerablemente las falsas activaciones causadas por vibraciones o por variaciones de la presión de entrada que comúnmente suceden con otras válvulas de corte.
  • Alta precisión: Mantiene una precisión hasta de ±1 % independientemente de la presión de entrada, el caudal y el tamaño del corte.
  • Mantenimiento sencillo en la línea: El diseño de entrada superior reduce el tiempo de mantenimiento y las necesidades de mano de obra; las piezas pueden inspeccionarse y reemplazarse sin extraer el cuerpo de la línea.
  • Hermético: El tipo OSE es hermético hasta 10 pies/3,0 m.
  • Corte positivo: Después del corte, la válvula de corte permanece cerrada hasta que el sistema se apaga y la válvula se restablece manualmente. En el sello del tapón de la válvula hay un O-ring que brinda un corte hermético.
  • Capacidad de alarma remota: Hay un interruptor de límite que detecta cuando la válvula de corte tipo OSE se activa.
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final
Acero WCC: 1 y 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 y 6/DN 25, 50, 80, 100 y 150; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Acero de la LCC: NPS 8 y 10/DN 200 y 250; CL150 RF, CL300 RF o CL600 RF
Hierro fundido: 1 y 2 NPT; NPS 1, 2, 3, 4 y 6/DN 25, 50, 80, 100 y 150; CL125 FF
Clasificaciones de la presión
Presión máxima de entrada: 101 bar/1 470 psig o clasificación máxima del cuerpo
Presión máxima establecida: 101 bar/1 470 psig o clasificación máxima del cuerpo
Presión mínima establecida: 10 mbar / 4,02 pulg. w.c.
Diferencia máxima de presión de cierre 100 bar/1 450 psig
Especificaciones del dispositivo de detección manométrica
Rangos del resorte: 10 mbar a 72,9 bar / 4,02 pulg. de col. de agua a 1058 psig
Presión máxima de entrada de detección: 72,9 bar/1 058 psig
Tolerancia del punto de ajuste: 0,004 bar / 0,058 psig a 12,0 bar/174 psig
Diferencia máxima entre sobrepresión y subpresión: 33,0 bar/479 psig
Capacidades térmicas
-30 ° a 82 ° C/-22 ° a 180 ° F
Conexiones de detección de presión
1/4 NPT
Opciones
Interruptor a prueba de explosión
Interruptor de límite no a prueba de explosión
Solenoide
Dispositivo manométrico adicional para detección de presión adicional
Hydrogen Configurations
The OSE was validated for hydrogen service through extensive high-pressurehydrogen testing to analyze shutoff performance and material compatibility. For additional detailsregarding the evaluation and testing, please refer to “Blending Hydrogen with Natural Gas : Technical Factors to Consider”.

Documentos y dibujos