No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Fisher-P-LR125

Regulador reductor de presión tipo LR125 Fisher™ para líquidos

Descripción del producto

El regulador reductor de presión operado por piloto LR125 está diseñado para las aplicaciones con líquidos. El tipo LR125 proporciona una operación sin problemas, cierre hermético y larga duración, incluso en las aplicaciones con más suciedad. El tapón metálico de activación interna elimina las desventajasde los reguladores de tipo manguito y la trayectoria del caudal especialmente diseñada desvía los residuos y protege el asiento contra daños y erosión. Un filtro de entrada interno evita que las partículas grandes ingresen a la válvula principal.

Dibujos CAD y modelos: Haga clic aquí

Características

  • Protección contra los residuos
  • Prueba exhaustiva del laboratorio
  • Indicador de desplazamiento en funcionamiento
  • Piloto de fácil mantenimiento
Capacidades térmicas
17E68 Nitrilo (NBR):-20 a 150 °F/-29 a 66 °C | 17E97 Nitrilo (NBR): 0 a 150 °F/-18 a 66 °C | 17E88 Fluorocarburo (FKM): 0 a 250 °F/-18 a 121 °C
Tamaños del cuerpo
NPS 1/2/3/4 | DN 25/50/8/100
Conexiones finales
NPT/SWE/CL150RF/CL300RF/CL600RF/PN 16/25/40
Presión máxima de entrada
600 PSIG/20,7 bares | O el límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Presión máxima de salida
400 PSIG/27,6 bares | O límite de la clasificación del cuerpo, el que sea menor
Rangos del resorte
15 a 400 PSIG/1,0 a 27,6 bares
Datos técnicos adicionales
Para obtener información técnica adicional, comuníquese con la oficina de ventas de su localidad o consulte la documentación técnica.

Documentos y dibujos