Fisher-P-HVP

Control de caudal de polímeros HVP Fisher™

Descripción del producto

La válvula de control de la serie de polímeros altamente viscosos (HVP) de Fisher se usa ampliamente en la industria de polímeros. Estos procesos requieren generalmente que las válvulas funcionen a altas temperaturas y las mantengan para asegurar que el fluido de polímeros fluya libremente. La válvula HVP puede ofrecer pasos en el cuerpo integral de la válvula a través de los cuales se bombea el líquido que transfiere calor para mantener calientes al líquido del proceso y la válvula. Los cuerpos de la válvula forjados y fabricados se construyen para satisfacer los requisitos de tuberías y procesos. Los diseños del interior y el cuerpo de la válvula se pueden adaptar para ajustarse a las especificaciones de manera precisa.

ped
Certificaciones
PED, CRN
Servicio crítico
Fluidos altamente viscosos
Características del caudal
Caracterizaciones especiales
Material
304 y 316SST
Temperatura de funcionamiento
Temperatura alta
Clasificación de presión
ASME
Tipo de conexión del proceso
Bridada, soldadura a tope, RTJ, SWE
Clasificación de cierre
Clase V (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1 a 10
Estándar de tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre las especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Documentos y dibujos

Características

  • Los pasos internos poseen una terminación de 0,1 a 0,4 micrómetros (4 a 16 micropulgadas) RMS para garantizar el tránsito fluido del líquido.
  • El paso de caudal está diseñado para evitar el estancamiento del caudal y la degradación de los polímeros.
  • Existe un sello de fuelle disponible.
  • Todas las válvulas de control HVP pueden prepararse para contar con capacidad nominal de vacío.
  • El enchaquetamiento integral del cuerpo de la válvula ofrece una transferencia eficiente del calor y un caudal estabilizado.