Válvulas de alivio serie H120 Fisher™

Descripción del producto

La válvula de alivio de operación directa tipo H120 Fisher tiene un retenedor preestablecido y fijado. La presión de entrada se registra directamente en el conjunto del vástago de resorte opuesto que incluye un disco de nitrilo (NBR). Cuando la presión de entrada aumenta más allá del ajuste del resorte, el conjunto del vástago y disco es empujado hacia fuera del asiento de metal. El tipo H120 puede usarse donde el venteo hacia la atmósfera y cierta tolerancia de alivio de presión sean aceptables.

ped

Características

  • Construcción que ahorra espacio
  • Económica
  • Duradera
  • Tapa protectora opcional
Tamaño del cuerpo y conexión final
1/4 NPT
Presión máxima de entrada
29,0 bar/420 psig
Presiones de alivio fijas
2,4 a 24,1 bar/35 a 350 psig con nueve ajustes
Capacidades térmicas
-29 a 71 °C/-20 a 160 °F
Peso aproximado
0,1 kg/0,25 libras

Documentos y dibujos