Fisher-P-G200-G201

Válvulas de no retorno serie G200/G201 Fisher™

Descripción del producto

Las válvulas serie G200/G201 de no retorno están diseñadas específicamente para aplicaciones de trabajo pesado en línea, en el área de transporte de plantas de productos a granel. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones con gas LP o amoníaco anhidro (NH3). El caudal mueve la válvula de vástago cargada por resorte a la posición abierta tan pronto como se genera una presión diferencial. Una construcción de asiento blando proporciona un cierre hermético, de modo que se puede soplar en la tubería para darle mantenimiento. Tipo G201 tiene un mecanismo integrado de indicador de caudal que se puede utilizar para sustituir los indicadores de caudal del visor.

ul-listed
ped

Características

  • Construcción resistente
  • Alta capacidad de caudal
  • Asiento blando
  • Indicador de caudal
Tamaños del cuerpo y estilos de la conexión final (entrada x salida)
Tipo G200-10/G201-10: 1-1/4 pulg. FNPT
G200-16/G201-16: 2 pulg. FNPT
G200-24/G201-24: 3 pulg. FNPT
Presión máxima de entrada
27,6 bar/400 psi
Capacidades térmicas
-40 ° a 71 °C/-40 ° a 160 °F